Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

KTA1250YA3 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
KTA1250YA3 fotografija – Schneider- sirotin
KTA1250YA3
Canalis - Al dodatni spojni blok - 1250A - 3L+PE
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Canalis
Ime proizvoda KT
Tip proizvoda ili komponente Spojni blok
Tip ponude Rezervni deo
Opis sabirnice Standardni element
Kompatibilnost grupe proizvoda Canalis KTA
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Primena uređaja Povezivanje
Materijal Aluminijum
[ie] nazivna radna struja 1250 A sa aluminijum
Polarity 3L + PE
PE conductor Standardno uzemljenje
Icw short-circuit version Standardna verzija
Ip stepen zaštite IP55 conforming to IEC 60529
Dužina 360 mm
Dopunske informacije
Materijal kućišta Poliesterski film
Nosači za montažu Samonarezujući zavrtanj
[ue] nazivni napon 1000 V
Broj kola 1
Boja Bela (RAL 9001)
Širina 140 mm
Visina 124 mm
Standardi IEC 61439-1
IEC 61439-6
Okruženje
Ik stepen zaštite IK08 conforming to IEC 62262
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 12,4 cm
Package 1 Width 14,0 cm
Package 1 Length 40,0 cm
Package 1 Weight 5,9 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No