Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

KTA1600CP73 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
KTA1600CP73 fotografija – Schneider- sirotin
KTA1600CP73
Canalis - Al upravni i ravni N3 Z element - 1600A - 3L+N+PER
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Canalis
Ime proizvoda KT
Tip proizvoda ili komponente Višestruki lakat
Opis sabirnice Standardni element
Kratko ime uređaja KTA
Primena uređaja Promena smera
Materijal Aluminijum
[ie] nazivna radna struja 1600 A pri 35 °C
Polarity 3L + N + PER
Tip promene pravca Smera 2: upravno ka nagore
Smera 1: ravno ka nalevo
Radni ugao 90 °
Earth conductor Ojačano
Short-circuit level Ojačana verzija
Zaštitna oprema Jedinica šinskog razvoda
Spojni element
Dopunske informacije
Materijal kućišta Poliesterski film
Materijal kontakata Bakar
[ue] nazivni napon 1000 V
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
[ui] nazivni napon izolacije 1000 V
[icw] termička podnosiva struja kratkog spoja 85 kA
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja 187 kA
Magnetno polje 0,9 µT
Granično termičko naprezanje 7225000 kA².s
Thdi 0…15 % 1600 A
15…33 % 2000 A
33…100 % 2500 A
Maksimalni pad napona <0,0037 V sa faktorom snage = 1 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
<0,0038 V sa faktorom snage = 0,9 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
<0,0036 V sa faktorom snage = 0,8 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
<0,0034 V sa faktorom snage = 0,7 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
Pozicija nultog provodnika Desno
Standardi IEC 61439-1
IEC 61439-6
Tip dimenzije Napravljeno po meri
Širina 140 mm
Visina Smera 2: 240…619 mm
Boja Bela (RAL 9001)
Dužina Smera 1: 300 mm
Smera 3: 320 mm
Linearno opterećenje 26 kg/m
Okruženje
Ip stepen zaštite IP55 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite IK08 conforming to IEC 62262
Derating factor 0…35 °C (100 % od In)
35…40 °C (97 % od In)
40…45 °C (93 % od In)
45…50 °C (90 % od In)
50…55 °C (86 % od In)
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 35,0 cm
Package 1 Width 85,2 cm
Package 1 Length 46,2 cm
Package 1 Weight 47,2 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No