Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

KTA2500EB520 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
KTA2500EB520 fotografija – Schneider- sirotin
KTA2500EB520
KT 5X2500AL BOLT ON LENGTH 2M
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Canalis
Ime proizvoda KT
Tip proizvoda ili komponente Šinski razvod
Opis sabirnice Dužni element
Kratko ime uređaja KTA
Tap-off unit compatibility Zavrtnjima otcepna kutija iz Canalis - KT
Primena uređaja Razvod velike snage
Materijal Aluminijum
[ie] nazivna radna struja 2500 A pri 35 °C
Polarity 3L + N + PER
Broj otcepnih mesta 1
Nazivna izlazna struja 400…1250 A
Earth conductor Ojačano
Short-circuit level Standardna verzija
Dužina 2000 mm
Zaštitna oprema Spojni element
Jedinica šinskog razvoda
Dopunske informacije
Materijal kućišta Poliesterski film
Materijal kontakata Bakar
[ue] nazivni napon 1000 V
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
[ui] nazivni napon izolacije 1000 V
[icw] termička podnosiva struja kratkog spoja 80 kA
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja 176 kA
Električni priključak Povezivanje zavrtnjima
Magnetno polje 1,6 µT
Granično termičko naprezanje 6400000 kA².s
Thdi 0…15 % 2500 A
15…33 % 3200 A
33…100 % 4000 A
Maksimalni pad napona <0,0024 V sa faktorom snage = 1 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
<0,0025 V sa faktorom snage = 0,9 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
<0,0024 V sa faktorom snage = 0,8 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
<0,0022 V sa faktorom snage = 0,7 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
Način montiranja Kačenjem
Nosači za montažu Viseći nosač
Konzola
Pravac instalacije Vertikalno
Horizontalno
Pozicija nultog provodnika Desno
Standardi IEC 61439-1
IEC 61439-6
Tip dimenzije Deo za spajanje
Širina 140 mm
Visina 244 mm
Boja Bela (RAL 9001)
Masa proizvoda 60 kg
Linearno opterećenje 30 kg/m
Okruženje
Ip stepen zaštite IP55 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite IK08 conforming to IEC 62262
Derating factor 0…35 °C (100 % od In)
35…40 °C (97 % od In)
40…45 °C (93 % od In)
45…50 °C (90 % od In)
50…55 °C (86 % od In)
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 14,000 cm
Package 1 Width 200,000 cm
Package 1 Length 24,400 cm
Package 1 Weight 84,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 3b672fed-f627-4ec3-9440-74e61bd22fda
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No