Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

KTA2500QL61G |
Schneider-Electric SIROTIN
 
KTA2500QL61G fotografija – Schneider- sirotin
KTA2500QL61G
CANALIS KT 4X2500AL FEED ISOLATOR VW R RAL7035
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Canalis
Ime proizvoda KT
Tip proizvoda ili komponente Jedinica izolatora napajanja
Primena uređaja Sigurnost
Materijal Aluminijum
[ie] nazivna radna struja 2500 A pri 35 °C
Polaritet šinskog razvoda 3L + PEN
Pozicija nultog provodnika Desno
PE conductor Standardno uzemljenje
Icw short-circuit version Standardna verzija
Zaštitna oprema Jedinica šinskog razvoda
Kabl žlezda
Boja Siva (RAL 7035)
Dopunske informacije
Pravac instalacije Desno
Materijal kućišta Poliesterski film
Materijal kontakata Bakar
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
[ui] nazivni napon izolacije 1000 V
Tip dimenzije Deo za spajanje
Busbar length 1850 mm
Busbar width 140 mm
Busbar height 244 mm
Masa proizvoda 350 kg
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja 110 kA tokom 0,3 s
Granično termičko naprezanje 12769000 kA².s
Thdi 0…15 % 2500 A
15…33 % 3200 A
33…100 % 4000 A
Broj kablova 20 x otvor - 48 mm
5 x 300 mm², za faza
5 x 150 mm², za nula
Standardi IEC 61439-6
IEC 61439-1
Okruženje
Ip stepen zaštite IP55 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite IK08 conforming to IEC 62262
Derating factor 0…35 °C (100 % od In)
35…40 °C (97 % od In)
40…45 °C (93 % od In)
45…50 °C (90 % od In)
50…55 °C (86 % od In)
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 60 cm
Package 1 Width 60 cm
Package 1 Length 140 cm
Package 1 Weight 355 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No