Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

KTA3200ZP7 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
KTA3200ZP7 fotografija – Schneider- sirotin
KTA3200ZP7
Canalis - Al ravan Z element - 3200A - 3L+N+PER
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Canalis
Ime proizvoda KT
Tip proizvoda ili komponente Z element
Opis sabirnice Standardni element
Kratko ime uređaja KTA
Primena uređaja Promena smera
Materijal Aluminijum
[ie] nazivna radna struja 3200 A pri 35 °C
Polarity 3L + N + PER
Tip promene pravca Smera 1: ravno ka nalevo
Smera 2: ravno ka nadesno
Radni ugao 90 °
Earth conductor Ojačano
Short-circuit level Ojačana verzija
Zaštitna oprema Spojni element
Jedinica šinskog razvoda
Dopunske informacije
Materijal kućišta Poliesterski film
Materijal kontakata Bakar
[ue] nazivni napon 1000 V
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
[ui] nazivni napon izolacije 1000 V
[icw] termička podnosiva struja kratkog spoja 113 kA
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja 248 kA
Magnetno polje 2,1 µT
Granično termičko naprezanje 12769000 kA².s
Thdi 0…15 % 3200 A
15…33 % 4000 A
Maksimalni pad napona <0,0018 V sa faktorom snage = 1 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
<0,0019 V sa faktorom snage = 0,9 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
<0,0018 V sa faktorom snage = 0,8 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
<0,0017 V sa faktorom snage = 0,7 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
Pozicija nultog provodnika Desno
Standardi IEC 61439-6
IEC 61439-1
Tip dimenzije Napravljeno po meri
Širina 140 mm
Visina Smera 2: 130…599 mm
Boja Bela (RAL 9001)
Dužina Smera 1: 300 mm
Smera 3: 300 mm
Linearno opterećenje 46 kg/m
Okruženje
Ip stepen zaštite IP55 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite IK08 conforming to IEC 62262
Derating factor 0…35 °C (100 % od In)
35…40 °C (97 % od In)
40…45 °C (93 % od In)
45…50 °C (90 % od In)
50…55 °C (86 % od In)
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 32,4 cm
Package 1 Width 114,0 cm
Package 1 Length 196,0 cm
Package 1 Weight 148,2 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No