|
|
|
KTB0000YB4
Canalis - set pločica i M12x80 zavrtnjeva za povezivanje
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Canalis
|
Ime proizvoda
|
KT
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Odstojnik
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Canalis KTA busbar trunking 800…5000 A
Canalis KTC busbar trunking 1000…6300 A
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za povezivanje
|
Dopunske informacije
Sastav seta
|
8 x galvanizovani čelik spacer(s) - 3 mm
16 x bolt(s) - 80 mm, M12
Matica(e) i podloška(e)
|
Širina
|
100 mm
|
Visina
|
100 mm
|
Debljina
|
3 mm
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
10,0 cm
|
Package 1 Width
|
20,0 cm
|
Package 1 Length
|
10,0 cm
|
Package 1 Weight
|
4,5 kg
|
Održivost ponude
|
|