Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

KTB0000YF1 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
KTB0000YF1 fotografija – Schneider- sirotin
KTB0000YF1
Canalis - izolaciona navlaka - 2000 mm
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Canalis
Ime proizvoda KT
Tip proizvoda ili komponente Insulating sleeve
Kompatibilnost proizvoda Canalis KTA busbar trunking 800…5000 A
Canalis KTC busbar trunking 1000…6300 A
Pribor / posebna kategorija Izolacioni pribor
Dopunske informacije
Lokacija za montiranje Na sabirnicu
Način montiranja Montaža na površini
Nosači za montažu Adhesive Velcro
Širina 100 mm
Dužina 2 m
Masa proizvoda 1 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,0 cm
Package 1 Width 200,0 cm
Package 1 Length 10,0 cm
Package 1 Weight 1,5 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Bez PVC-a Da
Povraćaj No