|
|
|
KTB0000ZA3
Canalis - kuka za fiksiranje - set od 8
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Canalis
|
Ime proizvoda
|
KT
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Ručka za fiksiranje
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Canalis KTA busbar trunking 800…5000 A
Canalis KTC busbar trunking 1000…6300 A
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor nosača
|
Montaža uređaja za pričvršćenje
|
Zakačen na šinski razvod
|
Pozicija sabirnice
|
Upravno
Horizontalno
|
Dopunske informacije
Dužina
|
60 mm
|
Širina
|
40 mm
|
Visina
|
25 mm
|
Masa proizvoda
|
0,6 kg
|
Količina po setu
|
Set od 8
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5 cm
|
Package 1 Width
|
10 cm
|
Package 1 Length
|
8 cm
|
Package 1 Weight
|
250 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
5 cm
|
Package 2 Width
|
10 cm
|
Package 2 Length
|
8 cm
|
Package 2 Weight
|
2 kg
|
Održivost ponude
|
|