Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

KTB0204CF6 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
KTB0204CF6 fotografija – Schneider- sirotin
KTB0204CF6
Canalis - set požarne barijere za zid ili plafon - D650 mm - V204 mm
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Canalis
Ime proizvoda KT
Tip proizvoda ili komponente Poklopac sabirnice
Opis sabirnice Požarna barijera
Kratko ime uređaja KTB
Primena uređaja Vodni dužni deo
[ie] nazivna radna struja Sa aluminijum
Dužina 650 mm
Dopunske informacije
Pribor / posebna kategorija Pribor za zaštitu od požara
[ui] nazivni napon izolacije 1000 V
Način montiranja Montaža na površini
Širina 246 mm
Visina 336 mm
Boja Bela (RAL 9001)
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 853,44 cm
Package 1 Width 624,84 cm
Package 1 Length 90,0 cm
Package 1 Weight 34,0 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Bez PVC-a Da
Povraćaj No