Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

KTB0230BC01 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
KTB0230BC01 fotografija – Schneider- sirotin
KTB0230BC01
Canalis - kablovska kutija 800A do 1250A
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Canalis
Ime proizvoda KT
Tip proizvoda ili komponente Kablovska kutija
Kratko ime uređaja KTB
Pribor / posebna kategorija Pribor za zaštitu
Dopunske informacije
Širina 545 mm
Dubina 500 mm
Visina 230 mm
Masa proizvoda 15 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 232 cm
Package 1 Width 63 cm
Package 1 Length 52 cm
Package 1 Weight 1 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No