Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

KTB0350CR72 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
KTB0350CR72 fotografija – Schneider- sirotin
KTB0350CR72
Canalis - horizontalni poklopci za uljne transformatore - 350 mm - KTC 3200 A
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Canalis
Ime proizvoda KT
Tip proizvoda ili komponente Zaštitni poklopac
Kompatibilnost proizvoda Canalis KTA busbar trunking 1600…2000 A
Canalis KTC busbar trunking 2000 A
Minera transformer
Pribor / posebna kategorija Pribor za zaštitu
Incomer position Horizontalno
Tip transformatora Oil type transformer
Dopunske informacije
Način montiranja Zavrtnjima
Dužina 780 mm
Visina 540 mm
Širina 256 mm
Masa proizvoda 30 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 85,0 cm
Package 1 Width 95,0 cm
Package 1 Length 50,0 cm
Package 1 Weight 38,0 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No