Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

KTB0510CR3 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
KTB0510CR3 fotografija – Schneider- sirotin
KTB0510CR3
Canalis - niski vertikalni poklopac za ER N1 do N7 napojne kutije - 510 mm
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Canalis
Ime proizvoda KT
Tip proizvoda ili komponente Zaštitni poklopac
Kompatibilnost proizvoda Canalis KTA busbar trunking 3200…4000 A
Canalis KTC busbar trunking 4000…5000 A
Pribor / posebna kategorija Pribor za zaštitu
Incomer position Vertikalno
Dopunske informacije
Način montiranja Zavrtnjima
Dužina 440…950 mm
Visina 100…400 mm
Širina 510 mm
Masa proizvoda 17 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4 cm
Package 1 Width 6 cm
Package 1 Length 5 cm
Package 1 Weight 17,5 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
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
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod bez halogena
Povraćaj No