Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

KTB0630CB5 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
KTB0630CB5 fotografija – Schneider- sirotin
KTB0630CB5
Canalis - utična kutija sa zavrt. za Compact NSX/NS400-630 -prednji pr.-3L+N+PER
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Canalis
Kompatibilnost grupe proizvoda Canalis KT šinski razvod
Tip proizvoda ili komponente Otcepna kutija
Busbar trunking compatibility Canalis KT šinski razvod sa KS tip utično
[ie] nazivna radna struja 400…630 A pri 35 °C
Tip zaštite Prekidač: NSX400...630
Obezbeđena oprema Prekidač poručiti odvojeno
Način montaže Zavrtnjima
Polaritet otcepne kutije 3L+PEN
Dopunske informacije
Primena uređaja Razvod velike snage
[ue] nazivni radni napon 500 V
[uimp] nazivni napon impulsa 8 kV
[ui] nazivni napon izolacije 500 V
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Tip upravljanja Zakretna ručica
Električna veza Povezivanje zavrtnjima 300 mm² 3) - za L/N
Povezivanje zavrtnjima 150 mm² 1) - za PE
Door/cover opening side Prednji priključak
Standardi IEC 61439-1
IEC 61439-6
Boja Bela (RAL 9001)
Broj 18 mm modula 48
Širina 860 mm
Dubina 300 mm
Visina 350 mm
Masa proizvoda 35 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP54 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite IK08 conforming to IEC 62262
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 42,0 cm
Package 1 Width 91,0 cm
Package 1 Length 35,0 cm
Package 1 Weight 40,0 kg