Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

KTC1350ER46 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
KTC1350ER46 fotografija – Schneider- sirotin
KTC1350ER46
Edgewise elbow feed unit, Canalis KTC, copper, 1350A, 3L+N+PE, made to measure dimensions, neutral N6, white RAL9001
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Canalis
Ime proizvoda KT
Tip proizvoda ili komponente Napojna jedinica šinskog razvoda
Kratko ime uređaja KTC
Primena uređaja Vodni dužni deo
Napajanje Razvodni orman
Uljni transformator
Materijal Bakar
[ie] nazivna radna struja 1350 A pri 35 °C
Pozicija nultog provodnika Levo
Tip promene pravca Smera 1: ravno ka horizontalno
Earth conductor Standardno uzemljenje
Short-circuit level Standardna verzija
Zaštitna oprema Jedinica šinskog razvoda
Dopunske informacije
Materijal kućišta Poliesterski film
Materijal kontakata Bakar
[ue] nazivni napon 1000 V
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
[ui] nazivni napon izolacije 1000 V
[icw] termička podnosiva struja kratkog spoja 50 kA
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja 110 kA
Magnetno polje 0,5 µT
Granično termičko naprezanje 2500000 kA².s
Thdi 15…33 % 1000 A
0…15 % 1350 A
Maksimalni pad napona <0,0031 V sa faktorom snage = 1 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
<0,0034 V sa faktorom snage = 0,9 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
<0,0033 V sa faktorom snage = 0,8 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
<0,0031 V sa faktorom snage = 0,7 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
Način montiranja Zavrtnjima
Nosači za montažu Ploča
Polarity 3L + N + PE
Broj otcepnih mesta 0
Standardi IEC 61439-1
IEC 61439-6
Tip dimenzije Napravljeno po meri
Povezivanje 80…250 mm
Dubina 230 mm
Visina Smera 1: 190…524 mm
Dužina Smera 2: 290 mm
Boja Bela (RAL 9001)
Linearno opterećenje 33 kg/m
Okruženje
Ip stepen zaštite IP55 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite IK08 conforming to IEC 62262
Derating factor 0…35 °C (100 % od In)
35…40 °C (95 % od In)
40…45 °C (90 % od In)
45…50 °C (84 % od In)
50…55 °C (79 % od In)
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 62,0 cm
Package 1 Width 109,5 cm
Package 1 Length 126,7 cm
Package 1 Weight 80,5 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod bez halogena
Povraćaj No