Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

KTC1350ET740 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
KTC1350ET740 fotografija – Schneider- sirotin
KTC1350ET740
Straight transport length, Canalis KTC, copper, 1350A, 3L+N+PER (Cu), high Icw, fixed length 4m, RAL9001
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Canalis
Ime proizvoda KT
Tip proizvoda ili komponente Šinski razvod
Opis sabirnice Vodni dužni element
Kratko ime uređaja KTC
Primena uređaja Vodni dužni deo
Materijal Bakar
[ie] nazivna radna struja 1350 A pri 35 °C
Polarity 3L + N + PER
Broj otcepnih mesta 0
Earth conductor Ojačano
Short-circuit level Ojačana verzija
Dužina 4000 mm
Zaštitna oprema Jedinica šinskog razvoda
Spojni element
Dopunske informacije
Materijal kućišta Poliesterski film
Materijal kontakata Bakar
[ue] nazivni napon 1000 V
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
[ui] nazivni napon izolacije 1000 V
[icw] termička podnosiva struja kratkog spoja 65 kA
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja 143 kA
Magnetno polje 0,5 µT
Granično termičko naprezanje 4225000 kA².s
Thdi 15…33 % 1000 A
0…15 % 1350 A
Maksimalni pad napona <0,0031 V sa faktorom snage = 1 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
<0,0034 V sa faktorom snage = 0,9 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
<0,0033 V sa faktorom snage = 0,8 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
<0,0031 V sa faktorom snage = 0,7 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
Način montiranja Kačenjem
Nosači za montažu Konzola
Viseći nosač
Pravac instalacije Horizontalno
Vertikalno
Pozicija nultog provodnika Desno
Standardi IEC 61439-6
IEC 61439-1
Tip dimenzije Deo za spajanje
Širina 146 mm
Visina 134 mm
Masa proizvoda 132 kg
Boja Bela (RAL 9001)
Okruženje
Ip stepen zaštite IP55 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite IK08 conforming to IEC 62262
Derating factor 0…35 °C (100 % od In)
35…40 °C (95 % od In)
40…45 °C (90 % od In)
45…50 °C (84 % od In)
50…55 °C (79 % od In)
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 340,36 cm
Package 1 Width 14,6 cm
Package 1 Length 400,0 cm
Package 1 Weight 138,6 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Povraćaj No