Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

KTC1350LP7C2 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
KTC1350LP7C2 fotografija – Schneider- sirotin
KTC1350LP7C2
Flat elbow, Canalis KTC, copper, 1350A, 3L+N+PER (Cu), high Icw, N2, 2 fixed branches, made to measure angle
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Canalis
Ime proizvoda KT
Tip proizvoda ili komponente Lakat
Opis sabirnice Standardni element
Kratko ime uređaja KTC
Primena uređaja Promena smera
Materijal Bakar
[ie] nazivna radna struja 1350 A pri 35 °C
Polarity 3L + N + PER
Tip promene pravca Smera 1: ravno ka nadesno
Radni ugao 91…179 °
Earth conductor Ojačano
Short-circuit level Ojačana verzija
Zaštitna oprema Jedinica šinskog razvoda
Spojni element
Dopunske informacije
Materijal kućišta Poliesterski film
Materijal kontakata Bakar
[ue] nazivni napon 1000 V
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
[ui] nazivni napon izolacije 1000 V
[icw] termička podnosiva struja kratkog spoja 65 kA
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja 143 kA
Magnetno polje 0,5 µT
Granično termičko naprezanje 4225000 kA².s
Thdi 15…33 % 1000 A
0…15 % 1350 A
Maksimalni pad napona <0,0031 V sa faktorom snage = 1 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
<0,0034 V sa faktorom snage = 0,9 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
<0,0033 V sa faktorom snage = 0,8 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
<0,0031 V sa faktorom snage = 0,7 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
Pozicija nultog provodnika Levo
Standardi IEC 61439-6
IEC 61439-1
Tip dimenzije Deo za spajanje
Širina 140 mm
Visina 104 mm
Dužina Smera 1: 300 mm
Smera 2: 300 mm
Boja Bela (RAL 9001)
Linearno opterećenje 33 kg/m
Okruženje
Ip stepen zaštite IP55 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite IK08 conforming to IEC 62262
Derating factor 0…35 °C (100 % od In)
35…40 °C (95 % od In)
40…45 °C (90 % od In)
45…50 °C (84 % od In)
50…55 °C (79 % od In)
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 10,4 cm
Package 1 Width 105,0 cm
Package 1 Length 196,0 cm
Package 1 Weight 78,2 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No