Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

KTC1350PL31 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
KTC1350PL31 fotografija – Schneider- sirotin
KTC1350PL31
Line protection, Canalis KTC, copper, 1350A, 3L+PE, ComPact NS1250N circuit breaker
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Canalis
Ime proizvoda KT
Tip proizvoda ili komponente Zaštitne komponente
Kompatibilnost proizvoda Canalis KTC busbar trunking 1350 A
Compact NS1250N prekidač 1250 A
Primena uređaja Zaštita
Materijal Bakar
[ie] nazivna radna struja 1350 A pri 35 °C
Polaritet šinskog razvoda 3L + PE
PE conductor Standardno uzemljenje
Icw short-circuit version Standardna verzija
Pozicija sabirnice Upravno
Ravno
Zaštitna oprema Prekidač
Ručica
Orman
Circuit breaker control type Zakretna ručica
Kod prekidne moći N
Boja Bela (RAL 9001)
Dopunske informacije
[ue] nazivni napon 1000 V
Tip mreže AC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
[ui] nazivni napon izolacije 1000 V
Tip dimenzije Deo za spajanje
Dužina 2000 mm
Širina 140 mm
Visina 104 mm
Linearno opterećenje 25 kg/m
Cubicle length 900 mm
Cubicle width 600 mm
Cubicle height 608 mm
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja 50 kA - 1 s
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja 110 kA
Granično termičko naprezanje 2500000 kA².s
Standardi IEC 61439-6
IEC 61439-1
Okruženje
Ip stepen zaštite IP55 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite IK08 conforming to IEC 62262
Derating factor 0…35 °C (100 % od In)
35…40 °C (95 % od In)
40…45 °C (90 % od In)
45…50 °C (84 % od In)
50…55 °C (79 % od In)
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 60,0 cm
Package 1 Width 69,0 cm
Package 1 Length 200,0 cm
Package 1 Weight 112,0 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Povraćaj No