Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

KTC1600EB740 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
KTC1600EB740 fotografija – Schneider- sirotin
KTC1600EB740
Straight length, Canalis KTC, copper, 1600A, 3L+N+PER, high Icw, fixed length 4m, 2 outlets for bolt on tap off unit
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Canalis
Ime proizvoda KT
Tip proizvoda ili komponente Šinski razvod
Opis sabirnice Dužni element
Kratko ime uređaja KTC
Tap-off unit compatibility Zavrtnjima otcepna kutija iz Canalis - KT
Primena uređaja Razvod velike snage
Materijal Bakar
[ie] nazivna radna struja 1600 A pri 35 °C
Polarity 3L + N + PER
Broj otcepnih mesta 2
Nazivna izlazna struja 400…1250 A
Earth conductor Ojačano
Short-circuit level Ojačana verzija
Dužina 4000 mm
Zaštitna oprema Jedinica šinskog razvoda
Spojni element
Dopunske informacije
Materijal kućišta Poliesterski film
Materijal kontakata Bakar
[ue] nazivni napon 1000 V
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
[ui] nazivni napon izolacije 1000 V
[icw] termička podnosiva struja kratkog spoja 85 kA
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja 187 kA
Električni priključak Povezivanje zavrtnjima
Magnetno polje 0,75 µT
Granično termičko naprezanje 7225000 kA².s
Thdi 0…15 % 1600 A
15…33 % 1350 A
33…100 % 1000 A
Maksimalni pad napona <0,0027 V sa faktorom snage = 0,7 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
<0,0026 V sa faktorom snage = 1 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
<0,0029 V sa faktorom snage = 0,9 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
<0,0028 V sa faktorom snage = 0,8 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
Način montiranja Kačenjem
Nosači za montažu Viseći nosač
Konzola
Pravac instalacije Vertikalno
Horizontalno
Pozicija nultog provodnika Desno
Razmak otcepne kutije 2000 mm
Standardi IEC 61439-6
IEC 61439-1
Tip dimenzije Deo za spajanje
Širina 140 mm
Visina 124 mm
Boja Bela (RAL 9001)
Masa proizvoda 156 kg
Linearno opterećenje 39 kg/m
Okruženje
Ip stepen zaštite IP55 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite IK08 conforming to IEC 62262
Derating factor 0…35 °C (100 % od In)
35…40 °C (95 % od In)
40…45 °C (90 % od In)
45…50 °C (84 % od In)
50…55 °C (79 % od In)
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 12,4 cm
Package 1 Width 14,0 cm
Package 1 Length 400,0 cm
Package 1 Weight 181,0 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Povraćaj No