Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

KTC2000CP72 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
KTC2000CP72 fotografija – Schneider- sirotin
KTC2000CP72
Edgewise and flat zed unit, Canalis KTC, copper, 2000A, 3L+N+PER (Cu), high Icw, made to measure, neutral N2, RAL9001
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Canalis
Ime proizvoda KT
Tip proizvoda ili komponente Višestruki lakat
Opis sabirnice Standardni element
Kratko ime uređaja KTC
Primena uređaja Promena smera
Materijal Bakar
[ie] nazivna radna struja 2000 A pri 35 °C
Polarity 3L + N + PER
Tip promene pravca Smera 1: ravno ka nadesno
Smera 2: upravno ka nagore
Radni ugao 90 °
Earth conductor Ojačano
Short-circuit level Ojačana verzija
Zaštitna oprema Jedinica šinskog razvoda
Spojni element
Dopunske informacije
Materijal kućišta Poliesterski film
Materijal kontakata Bakar
[ue] nazivni napon 1000 V
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
[ui] nazivni napon izolacije 1000 V
[icw] termička podnosiva struja kratkog spoja 110 kA
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja 242 kA
Magnetno polje 0,9 µT
Granično termičko naprezanje 12100000 kA².s
Thdi 15…33 % 1600 A
0…15 % 2000 A
33…100 % 1350 A
Maksimalni pad napona <0,0019 V sa faktorom snage = 1 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
<0,0022 V sa faktorom snage = 0,9 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
<0,0022 V sa faktorom snage = 0,8 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
<0,0021 V sa faktorom snage = 0,7 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
Pozicija nultog provodnika Levo
Standardi IEC 61439-6
IEC 61439-1
Tip dimenzije Napravljeno po meri
Širina 140 mm
Visina Smera 2: 240…619 mm
Boja Bela (RAL 9001)
Dužina Smera 1: 300 mm
Smera 3: 320 mm
Linearno opterećenje 49 kg/m
Okruženje
Ip stepen zaštite IP55 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite IK08 conforming to IEC 62262
Derating factor 0…35 °C (100 % od In)
35…40 °C (95 % od In)
40…45 °C (90 % od In)
45…50 °C (84 % od In)
50…55 °C (79 % od In)
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 35,0 cm
Package 1 Width 46,2 cm
Package 1 Length 85,2 cm
Package 1 Weight 95,2 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No