Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

KTC3200DB310 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
KTC3200DB310 fotografija – Schneider- sirotin
KTC3200DB310
Straight expansion unit, Canalis KTC, copper, 3200A, 3L+PE, fixed length 1m, white RAL9001
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Canalis
Ime proizvoda KT
Tip proizvoda ili komponente Proširenje
Opis sabirnice Fleksibilna sabirnica
Kratko ime uređaja KTC
Primena uređaja Vodni dužni deo
Materijal Bakar
[ie] nazivna radna struja 3200 A pri 35 °C
Polarity 3L + PE
Broj otcepnih mesta 0
Dužina 1000 mm
Zaštitna oprema Jedinica šinskog razvoda
Spojni element
Dopunske informacije
Materijal kućišta Poliesterski film
Materijal kontakata Bakar
[ue] nazivni napon 1000 V
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
[ui] nazivni napon izolacije 1000 V
[icw] termička podnosiva struja kratkog spoja 86 kA
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja 189 kA
Magnetno polje 1,6 µT
Granično termičko naprezanje 7396000 kA².s
Thdi 33…100 % 2000 A
15…33 % 2500 A
0…15 % 3200 A
Maksimalni pad napona <0,0015 V sa faktorom snage = 0,8 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
<0,0013 V sa faktorom snage = 1 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
<0,0015 V sa faktorom snage = 0,9 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
<0,0014 V sa faktorom snage = 0,7 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
Način montiranja Kačenjem
Nosači za montažu Viseći nosač
Konzola
Pravac instalacije Vertikalno
Horizontalno
Horizontal distance 30 m
Pozicija nultog provodnika Desno
Standardi IEC 61439-6
IEC 61439-1
Tip dimenzije Deo za spajanje
Širina 140 mm
Visina 244 mm
Boja Bela (RAL 9001)
Masa proizvoda 51 kg
Linearno opterećenje 51 kg/m
Okruženje
Ip stepen zaštite IP55 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite IK08 conforming to IEC 62262
Derating factor 0…35 °C (100 % od In)
35…40 °C (95 % od In)
40…45 °C (90 % od In)
45…50 °C (84 % od In)
50…55 °C (79 % od In)
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 14,0 cm
Package 1 Width 28,0 cm
Package 1 Length 100,0 cm
Package 1 Weight 54,0 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Povraćaj No