Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

KTC3200ER35 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
KTC3200ER35 fotografija – Schneider- sirotin
KTC3200ER35
Edgewise elbow feed unit, Canalis KTC, copper, 3200A, 3L+PE, made to measure dimensions, neutral N5, white RAL9001
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Canalis
Ime proizvoda KT
Tip proizvoda ili komponente Napojna jedinica šinskog razvoda
Kratko ime uređaja KTC
Primena uređaja Vodni dužni deo
Napajanje Razvodni orman
Uljni transformator
Materijal Bakar
[ie] nazivna radna struja 3200 A pri 35 °C
Pozicija nultog provodnika Desno
Tip promene pravca Smera 1: ravno ka horizontalno
Earth conductor Standardno uzemljenje
Short-circuit level Standardna verzija
Zaštitna oprema Jedinica šinskog razvoda
Dopunske informacije
Materijal kućišta Poliesterski film
Materijal kontakata Bakar
[ue] nazivni napon 1000 V
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
[ui] nazivni napon izolacije 1000 V
[icw] termička podnosiva struja kratkog spoja 86 kA
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja 189 kA
Magnetno polje 1,6 µT
Granično termičko naprezanje 7396000 kA².s
Thdi 33…100 % 2000 A
15…33 % 2500 A
0…15 % 3200 A
Maksimalni pad napona <0,0015 V sa faktorom snage = 0,8 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
<0,0013 V sa faktorom snage = 1 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
<0,0015 V sa faktorom snage = 0,9 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
<0,0014 V sa faktorom snage = 0,7 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
Način montiranja Zavrtnjima
Nosači za montažu Ploča
Polarity 3L + PE
Broj otcepnih mesta 0
Standardi IEC 61439-6
IEC 61439-1
Tip dimenzije Napravljeno po meri
Povezivanje 80…250 mm
Dubina 350 mm
Visina Smera 1: 260…594 mm
Dužina Smera 2: 360 mm
Boja Bela (RAL 9001)
Linearno opterećenje 51 kg/m
Okruženje
Ip stepen zaštite IP55 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite IK08 conforming to IEC 62262
Derating factor 0…35 °C (100 % od In)
35…40 °C (95 % od In)
40…45 °C (90 % od In)
45…50 °C (84 % od In)
50…55 °C (79 % od In)
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 62,0 cm
Package 1 Width 115,5 cm
Package 1 Length 133,2 cm
Package 1 Weight 121,9 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Povraćaj No