Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

KTC4000DB710 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
KTC4000DB710 fotografija – Schneider- sirotin
KTC4000DB710
Straight expansion unit, Canalis KTC, copper, 4000A, 3L+N+PER (Cu), high Icw, fixed length 1m, white RAL9001
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Canalis
Ime proizvoda KT
Tip proizvoda ili komponente Proširenje
Opis sabirnice Fleksibilna sabirnica
Kratko ime uređaja KTC
Primena uređaja Vodni dužni deo
Materijal Bakar
[ie] nazivna radna struja 4000 A pri 35 °C
Polarity 3L + N + PER
Broj otcepnih mesta 0
Dužina 1000 mm
Zaštitna oprema Spojni element
Jedinica šinskog razvoda
Dopunske informacije
Materijal kućišta Poliesterski film
Materijal kontakata Bakar
[ue] nazivni napon 1000 V
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
[ui] nazivni napon izolacije 1000 V
[icw] termička podnosiva struja kratkog spoja 120 kA
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja 264 kA
Magnetno polje 2,1 µT
Granično termičko naprezanje 14400000 kA².s
Thdi 33…100 % 2500 A
15…33 % 3200 A
0…15 % 4000 A
Maksimalni pad napona <0,001 V sa faktorom snage = 1 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
<0,0012 V sa faktorom snage = 0,9 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
<0,0012 V sa faktorom snage = 0,8 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
<0,0012 V sa faktorom snage = 0,7 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
Način montiranja Kačenjem
Nosači za montažu Konzola
Viseći nosač
Pravac instalacije Vertikalno
Horizontalno
Horizontal distance 30 m
Pozicija nultog provodnika Desno
Earth conductor Ojačano
Standardi IEC 61439-6
IEC 61439-1
Tip dimenzije Deo za spajanje
Širina 140 mm
Visina 324 mm
Boja Bela (RAL 9001)
Masa proizvoda 92 kg
Linearno opterećenje 92 kg/m
Okruženje
Ip stepen zaštite IP55 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite IK08 conforming to IEC 62262
Derating factor 0…35 °C (100 % od In)
35…40 °C (95 % od In)
40…45 °C (90 % od In)
45…50 °C (84 % od In)
50…55 °C (79 % od In)
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 14,0 cm
Package 1 Width 36,0 cm
Package 1 Length 100,0 cm
Package 1 Weight 84,0 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No