Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

KTC5000CP73 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
KTC5000CP73 fotografija – Schneider- sirotin
KTC5000CP73
Edgewise and flat zed unit, Canalis KTC, copper, 5000A, 3L+N+PER (Cu), high Icw, made to measure, neutral N3, RAL9001
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Canalis
Ime proizvoda KT
Tip proizvoda ili komponente Višestruki lakat
Opis sabirnice Standardni element
Kratko ime uređaja KTC
Primena uređaja Promena smera
Materijal Bakar
[ie] nazivna radna struja 5000 A pri 35 °C
Polarity 3L + N + PER
Tip promene pravca Smera 2: upravno ka nagore
Smera 1: ravno ka nalevo
Radni ugao 90 °
Earth conductor Ojačano
Short-circuit level Ojačana verzija
Zaštitna oprema Spojni element
Jedinica šinskog razvoda
Dopunske informacije
Materijal kućišta Poliesterski film
Materijal kontakata Bakar
[ue] nazivni napon 1000 V
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
[ui] nazivni napon izolacije 1000 V
[icw] termička podnosiva struja kratkog spoja 120 kA
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja 264 kA
Magnetno polje 3 µT
Granično termičko naprezanje 14400000 kA².s
Thdi 33…100 % 3200 A
15…33 % 4000 A
0…15 % 5000 A
Maksimalni pad napona <0,0008 V sa faktorom snage = 1 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
<0,001 V sa faktorom snage = 0,9 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
<0,001 V sa faktorom snage = 0,8 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
<0,001 V sa faktorom snage = 0,7 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
Pozicija nultog provodnika Desno
Standardi IEC 61439-6
IEC 61439-1
Tip dimenzije Napravljeno po meri
Širina 140 mm
Visina Smera 2: 360…739 mm
Boja Bela (RAL 9001)
Dužina Smera 1: 300 mm
Smera 3: 440 mm
Linearno opterećenje 114 kg/m
Okruženje
Ip stepen zaštite IP55 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite IK08 conforming to IEC 62262
Derating factor 0…35 °C (100 % od In)
35…40 °C (95 % od In)
40…45 °C (90 % od In)
45…50 °C (84 % od In)
50…55 °C (79 % od In)
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 35,0 cm
Package 1 Width 68,2 cm
Package 1 Length 107,2 cm
Package 1 Weight 191,2 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Povraćaj No