|
|
|
KZ31
umetak za montiranje na DIN šinu - set od 5
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Harmony K
|
Pribor / posebna namena
|
Uređaj za brzo sastavljanje
|
Pribor / posebni tip
|
Set za montažu
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Quick assembly device
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za montažu
|
Pribor / posebna namena
|
Za montažu na zadnji deo 35 mm DIN 46277 šine
|
Dodatne informacije
|
Uključena 2 zavrtnja za fiksiranje
|
Prodaja po nedeljivim količinama
|
5
|
Dopunske informacije
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,000 cm
|
Package 1 Width
|
4,000 cm
|
Package 1 Length
|
4,800 cm
|
Package 1 Weight
|
14,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
2,000 cm
|
Package 2 Width
|
7,500 cm
|
Package 2 Length
|
11,000 cm
|
Package 2 Weight
|
80,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
125
|
Package 3 Height
|
15,000 cm
|
Package 3 Width
|
15,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
2,189 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
1
|
Ugovorna garancija
|
|