Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LA1KN043 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LA1KN043 fotografija – Schneider- sirotin
LA1KN043
TeSys K - pomoćni kontaktni blok - 4 NC - opružni priključci
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda TeSys
Ime proizvoda TeSys K
Tip proizvoda ili komponente Pomoćni kontaktni blok
Kratko ime uređaja LA1
Kompatibilnost grupe proizvoda TeSys K LC1K
TeSys K CA2K
TeSys K CA3K
Lokacija za montiranje Prednji deo
Raspored kontakata 4 NC
Contacts operation Trenutno
[ue] nazivni radni napon 690 V AC 25...400 Hz
[ui] nazivni napon izolacije 690 V u skladu sa IEC 60947-5-1
600 V u skladu sa UL 60947-5-1
600 V u skladu sa CSA C22.2 No 60947-5-1
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 10 A (at 50 °C)
Standardi EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.5
JIS C8201-5-1
UL 60335-2-40:Annex JJ
Sertifikacija proizvoda CB Scheme
CCC
UL
CSA
CE
UKCA
Dopunske informacije
Irms nazivna moć uključenja 110 A at <= 690 V AC conforming to IEC 60947
Dopustivo kratkotrajno opterećenje 80 A 1 s
60 A 500 ms
110 A 100 ms
Pripadajući osigurač 10 A gG at <= 690 V conforming to IEC 60947
Minimalna struja preklapanja 5 mA
Minimalni napon preklapanja 17 V
Udaljenost nepreklapanja 0,5 mm
Otpornost izolacije > 10 MOhm
Povezivanje - priključci Opružni priključni blokovi 1 kabl(ovi) 0,75…1,5 mm²fleksibilni bez kablovskog završetka
Opružni priključni blokovi 1 kabl(ovi) 0,75…1,5 mm²kruti
Visina 30 mm
Širina 38 mm
Dubina 35 mm
Masa proizvoda 0,045 kg
Okruženje
Karakteristike životne sredine Normalna sredina
Ip stepen zaštite IP20 conforming to IEC 60529
Zaštitni tretman TC u skladu sa IEC 60068
Temperatura okoline za skladištenje -50…80 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -25…50 °C
Nadmorska visina za rad uređaja 2000 m
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,100 cm
Package 1 Width 5,100 cm
Package 1 Length 5,300 cm
Package 1 Weight 42,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 5,200 cm
Package 2 Width 15,200 cm
Package 2 Length 18,900 cm
Package 2 Weight 448,000 g
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 7
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci