Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LA4KE1E |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LA4KE1E fotografija – Schneider- sirotin
LA4KE1E
TeSys K - modul za prigušenje - varistor - 32...48 V
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda TeSys
Kratko ime uređaja LA4K
Tip proizvoda ili komponente Prigušivač
Kompatibilnost proizvoda LC1K
LP1K
LP4K
CA2K
CA3K
Dopunske informacije
Lokacija za montiranje Prednja strana
Način montiranja Sistemom na klik
Tehnologija prigušenja Varistor (ograničenje vršnog napona)
Napon upravljačkog kola 32...48 V DC
32...48 V AC
Maksimalni vršni napon 2 Uc
Lokalna signalizacija LED
Količina po setu Set od 5
Visina 26 mm
Širina 6 mm
Dubina 22 mm
Masa proizvoda 0,01 kg
Okruženje
Standardi UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-1
Sertifikacija proizvoda UL
CSA
CE
UKCA
Ip stepen zaštite IP2x u skladu sa IEC 60529
Zaštitni tretman TC u skladu sa IEC 60068
TC u skladu sa DIN 50016
Temperatura okoline za rad uređaja -25…50 °C
Temperatura okoline za skladištenje -50…80 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,800 cm
Package 1 Width 5,200 cm
Package 1 Length 4,200 cm
Package 1 Weight 4,400 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 2,800 cm
Package 2 Width 5,200 cm
Package 2 Length 4,200 cm
Package 2 Weight 26,000 g
Unit Type of Package 3 S01
Number of Units in Package 3 420
Package 3 Height 15,000 cm
Package 3 Width 15,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 2,563 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci