|
|
|
LA4SKE1E
TeSys SK - modul za prigušenje - varistor - 24...48 V AC/DC
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
TeSys
|
Kratko ime uređaja
|
LA4SK
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Prigušivač
|
Kompatibilnost proizvoda
|
CA2SK
LC1SK06
CA3SK
LC1SKGC
LP1SK06
|
Tehnologija prigušenja
|
Varistor (ograničenje vršnog napona)
|
Količina po setu
|
Set od 10
|
Dopunske informacije
Lokacija za montiranje
|
Desna strana
|
[Uc] control circuit voltage
|
24...48 V AC
24...48 V DC
|
Maksimalni vršni napon
|
2 Uc
|
Masa proizvoda
|
0,003 kg
|
Okruženje
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-20…50 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-50…70 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,000 cm
|
Package 1 Width
|
12,000 cm
|
Package 1 Length
|
1,000 cm
|
Package 1 Weight
|
2,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
4,000 cm
|
Package 2 Width
|
12,000 cm
|
Package 2 Length
|
5,000 cm
|
Package 2 Weight
|
28,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
190
|
Package 3 Height
|
15,000 cm
|
Package 3 Width
|
15,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
767,000 g
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno sa izuzecima
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
1
|
Ugovorna garancija
|
|