Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LA5D1158031 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LA5D1158031 fotografija – Schneider- sirotin
LA5D1158031
kontakti set LA5-D - 3P - za LC1-D115
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda TeSys
Tip proizvoda ili komponente Set glavnog kontakta
Kompatibilnost proizvoda LC1D115
Broj polova 3P
Dopunske informacije
Masa proizvoda 0,26 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,2 cm
Package 1 Width 9,0 cm
Package 1 Length 10,5 cm
Package 1 Weight 225,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 4,782 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Garancija 18 months