Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LA5FG431 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LA5FG431 fotografija – Schneider- sirotin
LA5FG431
TeSys F - set glavnih kontakata - 3P
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda TeSys
Tip proizvoda ili komponente Set glavnog kontakta
Dopunske informacije
Kompatibilnost proizvoda LC1F185
LC1F225
CR1F185
Broj polova 3P
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 10,500 cm
Package 1 Width 6,000 cm
Package 1 Length 9,000 cm
Package 1 Weight 385,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 21
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 8,704 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Garancija 18 months