Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LA9D11569 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LA9D11569 fotografija – Schneider- sirotin
LA9D11569
TeSys D - priključak
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda TeSys Deca
Grupa proizvoda TeSys
Linergy
Kratko ime uređaja LA9D
Tip proizvoda ili komponente Set priključaka
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Broj polova 3P
Tip električnog kola Kontaktor za promenu smera
Kompatibilnost grupe proizvoda TeSys TeSys D
TeSys TeSys Deca
Kompatibilnost proizvoda LC1D115
LC1D150
Dopunske informacije
Masa proizvoda 1,45 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,400 cm
Package 1 Width 9,000 cm
Package 1 Length 34,500 cm
Package 1 Weight 1,245 kg
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 9
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 11,725 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
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
Garancija 18 months