Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LA9FF601 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LA9FF601 fotografija – Schneider- sirotin
LA9FF601
TeSys F - link for star connection - for LC1F115
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Linergy
Ime proizvoda TR
Kratko ime uređaja LA9F
Tip proizvoda ili komponente Priključak za povezivanje u zvezdu
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Broj polova 3P
Kompatibilnost grupe proizvoda TeSys F
Kompatibilnost proizvoda LC1F115
Količina po setu Set od 1
Dopunske informacije
Visina 15 mm
Širina 69 mm
Dubina 3 mm
Masa proizvoda 0,035 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 10,8 cm
Package 1 Width 3,2 cm
Package 1 Length 9,0 cm
Package 1 Weight 51,0 g
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
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
Garancija 18 months