Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LA9GQQ330 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LA9GQQ330 fotografija – Schneider- sirotin
LA9GQQ330
Sabirnica za zvezda-trougao pokretač za TeSys Giga kontaktor LC1G115-225 (linijski, trougao i zvezda)
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda TeSys
Kratko ime uređaja LA9G
Tip proizvoda ili komponente Set priključaka
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Tip električnog kola Zvezda-trougao
Količina po setu Set od 1
Dopunske informacije
Broj polova 3P
Kompatibilnost proizvoda LC1G115...225
Kompatibilnost grupe proizvoda TeSys Giga
Visina 50 mm
Širina 350 mm
Dubina 240 mm
Masa proizvoda 1,0 kg
Okruženje
Standardi EN/IEC 60947-4-1
Temperatura okoline za skladištenje -60…80 °C
Nadmorska visina za rad uređaja 3000 m bez smanjenja karakteristika
5000 m sa faktorom smanjenja karakteristika
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9,000 cm
Package 1 Width 11,000 cm
Package 1 Length 40,000 cm
Package 1 Weight 1,258 kg
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 9
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 40,000 cm
Package 2 Length 60,000 cm
Package 2 Weight 12,628 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 6fbdad13-bb7c-47d4-a6d6-d82dd6f54349
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
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No