|
|
|
LA9ZA32434
montažna ploča LA9Z 1x3P 32A - 45x200x63mm za GV2LE/P/ME+LC1D
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Linergy
|
Ime proizvoda
|
BZ
|
Kratko ime uređaja
|
LA9Z
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Adapteri za sabirničke sisteme
|
Broj priključaka
|
1 priključak
|
Količina po setu
|
Set od 4
|
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PrismaSeT G
PrismaSeT P
PrismaSeT PH
PrismaSeT Pack
TeSys GV2
TeSys D
PanelSeT
|
Kompatibilnost proizvoda
|
GV2LE
GV2P
LC1D
GV2ME
|
Broj polova
|
3P
|
Dopustiva struja
|
32 A
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
690 V
|
Poprečni presek kabla
|
6 mm² - AWG 10
|
Odstojanje izvoda sabirnica
|
60 mm
|
Širina
|
45 mm
|
Visina
|
200 mm
|
Dubina
|
63 mm
|
Boja
|
Siva
|
Okruženje
IP stepen zaštite
|
IP20 u skladu sa IEC 60529
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
13,000 cm
|
Package 1 Width
|
11,500 cm
|
Package 1 Length
|
22,500 cm
|
Package 1 Weight
|
267,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
13,000 cm
|
Package 2 Width
|
11,500 cm
|
Package 2 Length
|
22,500 cm
|
Package 2 Weight
|
1,141 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
24
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
7,324 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno sa izuzecima
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod plastičnih delova bez halogena
|
Povraćaj
|
No
|
|
|