Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LA9ZA32443 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LA9ZA32443 fotografija – Schneider- sirotin
LA9ZA32443
montažna ploča LA9Z 1x3P 32A - 63x200x63mm za GV2LE/P/ME+LC1D
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Linergy
Ime proizvoda BZ
Kratko ime uređaja LA9Z
Tip proizvoda ili komponente Adapteri za sabirničke sisteme
Broj priključaka 1 priključak
Količina po setu Set od 4
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT G
PrismaSeT P
PrismaSeT PH
PrismaSeT Pack
TeSys GV2
TeSys D
PanelSeT
Kompatibilnost proizvoda GV2LE
GV2ME
GV2P
LC1D
Broj polova 3P
Dopustiva struja 32 A
[ui] nazivni napon izolacije 690 V
Poprečni presek kabla 6 mm² - AWG 10
Odstojanje izvoda sabirnica 60 mm
Širina 63 mm
Visina 200 mm
Dubina 63 mm
Boja Siva
Okruženje
IP stepen zaštite IP20 u skladu sa IEC 60529
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 16,0 cm
Package 1 Width 18,1 cm
Package 1 Length 21,0 cm
Package 1 Weight 325,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 4
Package 2 Height 16,0 cm
Package 2 Width 18,1 cm
Package 2 Length 21,0 cm
Package 2 Weight 1,403 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 8
Package 3 Height 30,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 3,304 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima