Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LA9ZA32621 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LA9ZA32621 fotografija – Schneider- sirotin
LA9ZA32621
montažna ploča LA9Z 1x3P 25A - 45x200x63mm za GV2LE/P/ME+LC1D/LC1K/LP4K06-12
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Linergy
Ime proizvoda BZ
Kratko ime uređaja LA9Z
Tip proizvoda ili komponente Adapteri za sabirničke sisteme
Broj priključaka 1 priključak
Količina po setu Set od 4
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT G
PrismaSeT P
PrismaSeT PH
PrismaSeT Pack
TeSys GV2
TeSys D
TeSys K
PanelSeT
Kompatibilnost proizvoda GV2LE
LP4K
GV2ME
LC1D
LC1K
GV2P
Broj polova 3P
Dopustiva struja 25 A
[ui] nazivni napon izolacije 690 V
Poprečni presek kabla 4 mm² - AWG 12
Odstojanje izvoda sabirnica 60 mm
Širina 45 mm
Visina 200 mm
Dubina 63 mm
Boja Siva
Okruženje
IP stepen zaštite IP20 u skladu sa IEC 60529
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 13,5 cm
Package 1 Width 11,5 cm
Package 1 Length 22,6 cm
Package 1 Weight 252 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 4
Package 2 Height 13,5 cm
Package 2 Width 11,5 cm
Package 2 Length 22,6 cm
Package 2 Weight 1,079 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 24
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 6,966 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No