Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LA9ZA32624 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LA9ZA32624 fotografija – Schneider- sirotin
LA9ZA32624
montažna ploča LA9Z 1x3P 63A - 54x200x63mm za GV3P
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Linergy
Ime proizvoda BZ
Kratko ime uređaja LA9Z
Tip proizvoda ili komponente Adapteri za sabirničke sisteme
Broj priključaka 1 priključak
Količina po setu Set od 4
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT G
PrismaSeT P
PrismaSeT PH
PrismaSeT Pack
TeSys GV3
PanelSeT
Kompatibilnost proizvoda GV3P
Broj polova 3P
Dopustiva struja 63 A
[ui] nazivni napon izolacije 690 V
Poprečni presek kabla 10 mm² - AWG 8
Odstojanje izvoda sabirnica 60 mm
Širina 54 mm
Visina 200 mm
Dubina 63 mm
Boja Siva
Okruženje
IP stepen zaštite IP20 u skladu sa IEC 60529
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9,900 cm
Package 1 Width 10,000 cm
Package 1 Length 10,000 cm
Package 1 Weight 324,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 4
Package 2 Height 12,400 cm
Package 2 Width 18,000 cm
Package 2 Length 21,800 cm
Package 2 Weight 1,398 kg
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 36
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 40,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 13,337 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
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
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No