|
|
|
LAD4BBVE
Adapter za prigušenje 24/48VAC D09-D38
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
TeSys
|
Kratko ime uređaja
|
LAD
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Zamenski kalem sa prenaponskom zaštitom
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za povezivanje
|
Kompatibilnost proizvoda
|
LC1D09...D38
|
Dopunske informacije
[ue] nazivni napon
|
24...48 V AC
|
Masa proizvoda
|
0,014 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,300 cm
|
Package 1 Width
|
9,000 cm
|
Package 1 Length
|
3,600 cm
|
Package 1 Weight
|
42,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
32
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
15,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
1,590 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
1
|
Ugovorna garancija
|
|