Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LAD6K10B |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LAD6K10B fotografija – Schneider- sirotin
LAD6K10B
kontaktni blok za mehaničku zadršku kontaktora IEC LC1 D09-D65A 24V
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda TeSys
Tip proizvoda ili komponente Blok za mehaničku zadršku
Kompatibilnost proizvoda LC1D09...D38 AC/DC
LC1DT20...DT40 AC/DC
LC1D40A...D80A trofazne AC/DC
LC1DT60A 3 phases + neutral AC/DC
LC1DT80A 3 phases + neutral AC/DC
[Uc] napon upravljačkog kola 24 V DC
24 V AC 50/60 Hz
Dopunske informacije
Lokacija za montiranje Prednja strana
Kontrola prorade Ručno
Električno
[ui] nazivni napon izolacije 690 V u skladu sa IEC 60947-5-1
Potrebna snaga u va 25 za AC kolo
Potrebna snaga u w 30 W za DC kolo
Mehanička trajnost 500000 ciklusa
Maksimalni radni ciklus 1200 ciklusa/h
Faktor opterećenja 10 %
Masa proizvoda 0,07 kg
Okruženje
Sertifikacija proizvoda UL
CSA
Ip stepen zaštite IP2x u skladu sa VDE 0106
Zaštitni tretman TH u skladu sa IEC 60068
Temperatura okoline za rad uređaja -25…55 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…80 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,7 cm
Package 1 Width 5,4 cm
Package 1 Length 6,1 cm
Package 1 Weight 98,0 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 32
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 15,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 3,323 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 4
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci