|
|
|
LAD7B106
TeSys D termički relej - kontaktni blok
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
TeSys
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Priključni blok
|
Kratko ime uređaja
|
LAD
|
Kompatibilnost proizvoda
|
LRD01...35
LR3D01...D35
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za povezivanje
|
Količina po setu
|
Set od 10
|
Dopunske informacije
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključci za stopice
|
Visina
|
85 mm
|
Širina
|
45 mm
|
Dubina
|
80 mm
|
Masa proizvoda
|
0,1 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,800 cm
|
Package 1 Width
|
9,000 cm
|
Package 1 Length
|
7,500 cm
|
Package 1 Weight
|
94,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
25
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
2,690 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
400
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
60,900 kg
|
Održivost ponude
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Ugovorna garancija
|
|