Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LADN13 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LADN13 fotografija – Schneider- sirotin
LADN13
TeSys D - pomoćni kontaktni blok - 1 NO + 3 NC - vijčani priključci
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda TeSys
TeSys Deca
Ime proizvoda TeSys Deca
Tip proizvoda ili komponente Pomoćni kontaktni blok
Kratko ime uređaja LADN
Kompatibilnost grupe proizvoda TeSys D CAD
TeSys D LC1D
TeSys F LC1F
TeSys F CR1F
TeSys Deca CAD
TeSys Deca LC1D
Lokacija za montiranje Prednji deo
Raspored kontakata 1 NO + 3 NC
Contacts operation Trenutno
[ue] nazivni radni napon 690 V AC 25...400 Hz
[ie] nazivna struja 6 A at 120 V AC-15
1,04 A at 690 V AC-15
0,55 A at 125 V DC-13
0,1 A at 600 V DC-13
[ui] nazivni napon izolacije 690 V u skladu sa IEC 60947-5-1
600 V u skladu sa UL
600 V u skladu sa CSA
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 10 A (at 60 °C)
Standardi EN/IEC 60947-5-1
GB/T 14048.5
EN 50012
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
IEC 60335-1:Clause 30.2
IEC 60335-2-40:Annex JJ
UL 60335-2-40:Annex JJ
Sertifikacija proizvoda CB Scheme
UL
CSA
CCC
EAC
UKCA
Dopunske informacije
Irms nazivna moć uključenja 140 A AC conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC conforming to IEC 60947-5-1
Dopustivo kratkotrajno opterećenje 100 A 60 °C 1 s
120 A 60 °C 500 ms
140 A 60 °C 100 ms
Tip zaštite GG osigurač 10 A
Mehanička trajnost 30 miliona ciklusa
Minimalna struja preklapanja 5 mA
Minimalni napon preklapanja 17 V
Vreme nepreklapanja 1,5 milisekundi pri isključenju bez preklapanja između NC i NO kontakta
1,5 milisekundi pri zatvaranju bez preklapanja između NC i NO kontakta
Otpornost izolacije > 10 MOhm
Povezivanje - priključci Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1…4 mm²fleksibilni sa
Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1…4 mm²fleksibilni bez kablovskog završetka
Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1…2,5 mm²fleksibilni sa
Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1…4 mm²fleksibilni bez kablovskog završetka
Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1…4 mm²kruti bez kablovskog završetka
Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1…4 mm²kruti bez kablovskog završetka
Moment pritezanja 1,7 N.m - sa odvijačem matica Ø 6 mm
1,7 N.m - sa odvijačem Philips No 2
1,7 N.m - sa odvijačem pozidiv broj 2
Visina 48 mm
Širina 44 mm
Dubina 42 mm
Masa proizvoda 0,05 kg
Boja Tamnosiva
Okruženje
Karakteristike životne sredine Normalna sredina
Ip stepen zaštite IP20 conforming to IEC 60529
Zaštitni tretman TH u skladu sa IEC 60068
Temperatura okoline za skladištenje -60…80 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -5…60 °C
Nadmorska visina za rad uređaja 3000 m
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,0 cm
Package 1 Width 4,3 cm
Package 1 Length 5,2 cm
Package 1 Weight 61,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 5,0 cm
Package 2 Width 8,6 cm
Package 2 Length 26,2 cm
Package 2 Weight 620,0 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 160
Package 3 Height 30,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 10,404 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 5
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci