|
|
|
LAERCU
Suppressor module, EasyPact TVS, RC circuit, 110…240 V
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Easy TeSys
|
Kratko ime uređaja
|
LAERC
|
Grupa proizvoda
|
Easy TeSys Control
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Prigušivač
|
Kompatibilnost proizvoda
|
LC1E06...E95
|
Dopunske informacije
Lokacija za montiranje
|
Prednji deo
|
Način montiranja
|
Sistemom na klik
|
Tehnologija prigušenja
|
RC kolo
|
Napon upravljačkog kola
|
110...240 V AC 50/60 Hz
|
Maksimalni vršni napon
|
3 Uc <= 400 Hz
|
Širina
|
44 mm
|
Dubina
|
33 mm
|
Masa proizvoda
|
0,025 kg
|
Okruženje
Standardi
|
IEC 60947-5-1
|
Sertifikacija proizvoda
|
GOST
|
Ip stepen zaštite
|
IP20 u skladu sa IEC 60529
|
Zaštitni tretman
|
TH u skladu sa IEC 60068
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-60…80 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,000 cm
|
Package 1 Width
|
4,200 cm
|
Package 1 Length
|
2,700 cm
|
Package 1 Weight
|
22,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
78
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
15,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
1,884 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
2496
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
70,612 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|