Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LAETSD |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LAETSD fotografija – Schneider- sirotin
LAETSD
EasyPact TVS - element za kašnjenje po uključenju - 1 NO + 1 NC
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Easy TeSys
Grupa proizvoda Easy TeSys Control
Tip proizvoda ili komponente Pomoćni blok za kašnjenje
Primena uređaja Signalizacija
Kratko ime uređaja LAET
Boja Siva (RAL 7011)
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda Easypact EasyPact TVS LC1E
Lokacija za montiranje Prednji deo
Operacije pomoćnih kontakata Kontakt zakasnelog uključenja
Raspored kontakata 1 NO + 1 NC
[ui] nazivni napon izolacije 690 V - za upravljačko kolo u skladu sa IEC 60947-5-1
[ue] nazivni radni napon <= 690 V
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 8 A (at 60 °C)
Irms nazivna moć uključenja 140 A AC conforming to IEC 60947-5-1
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja 100 A - 1 s
120 A - 500 ms
140 A - 100 ms
Tip zaštite GG osigurač 10 A
Mehanička trajnost 10 miliona ciklusa
Minimalna struja preklapanja 5 mA
Minimum switching voltage 17 V
Vreme nepreklapanja 1,5 milisekundi pri zatvaranju bez preklapanja između NC i NO kontakta
1,5 milisekundi pri isključenju bez preklapanja između NC i NO kontakta
Opseg vremenskog kašnjenja 1...30 s
Otpornost izolacije > 10 MOhm
Povezivanje - priključci Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 1 mm² - external diameter: 6 mm - cable stiffness: jednožični ili fleksibilni sa kablovskim završetkom
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 1 mm² - external diameter: 6 mm - cable stiffness: jednožični ili fleksibilni bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 2,5 mm² - external diameter: 6 mm - cable stiffness: jednožični ili fleksibilni sa kablovskim završetkom
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 2,5 mm² - external diameter: 6 mm - cable stiffness: jednožični ili fleksibilni bez kablovskog završetka
Masa proizvoda 0,06 kg
Okruženje
Karakteristike životne sredine Standardna sredina
Standardi IEC 60947-5-1
Sertifikacija proizvoda GOST
Ip stepen zaštite IP20 conforming to IEC 60529
Zaštitni tretman TH u skladu sa IEC 60068
Temperatura okoline za rad uređaja -5…55 °C
Temperatura okoline za skladištenje -60…80 °C
Nadmorska visina za rad uređaja 3000 m bez smanjenja karakteristika
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,500 cm
Package 1 Width 5,200 cm
Package 1 Length 4,800 cm
Package 1 Weight 82,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 140
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 12,097 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 116c8fe4-0538-43fb-9c58-cfc8259b5fbc
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci