|
|
|
LAG8N203
Pomoćni kontaktni blok, TeSys Giga, 2NO, bočna ugradnja, utični priključci
|
|
|
Osnovne informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
TeSys G LC1G
|
Grupa proizvoda
|
TeSys G
|
Grupa proizvoda
|
TeSys
|
Kratko ime uređaja
|
LAG8N
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Pomoćni kontaktni blok
|
Operacije pomoćnih kontakata
|
Trenutno
|
Raspored kontakata
|
2 NO
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključni blokovi0,75…2,5 mm²jednožični višežični bez kablovskog završetka
Vijčani priključni blokovi0,75…2,5 mm²fleksibilni sa
|
Dopunske informacije
Lokacija za montiranje
|
Strana
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
600 V u skladu sa IEC 60947-5-1
600 V - sertifikacije CSA
600 V - sertifikacije UL
|
[ue] nazivni radni napon
|
600 V AC 25...400 Hz
|
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
|
10 A (at 60 °C)
|
Irms nazivna moć uključenja
|
140 A AC conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC conforming to IEC 60947-5-1
|
Dopustivo kratkotrajno opterećenje
|
100 A 60 °C 1 s
120 A 60 °C 500 ms
140 A 60 °C 100 ms
|
Tip zaštite
|
GG osigurač 10 A
|
Mehanička trajnost
|
8 miliona ciklusa
|
Minimalna struja preklapanja
|
1 mA
|
Minimalni napon preklapanja
|
17 V
|
Vreme nepreklapanja
|
1,5 milisekundi pri isključenju bez preklapanja između NC i NO kontakta
1,5 milisekundi pri zatvaranju bez preklapanja između NC i NO kontakta
|
Otpornost izolacije
|
> 10 MOhm
|
Visina
|
55,8 mm
|
Širina
|
15,4 mm
|
Dubina
|
84,8 mm
|
Masa proizvoda
|
0,05 kg
|
Okruženje
Standardi
|
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB 14048.5
|
Sertifikacija proizvoda
|
CB Scheme
CCC
cULus
CE
UKCA
EU-RO-MR by DNV-GL
EAC
|
Ip stepen zaštite
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Zaštitni tretman
|
TH
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…60 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-60…80 °C
|
Nadmorska visina za rad uređaja
|
3000 m
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,100 cm
|
Package 1 Width
|
6,500 cm
|
Package 1 Length
|
9,300 cm
|
Package 1 Weight
|
57,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
64
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
3,893 kg
|
Održivost ponude
|
|