Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LC1D115004U7 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LC1D115004U7 fotografija – Schneider- sirotin
LC1D115004U7
Contactor, TeSys Deca, 4P(4NO), AC-1, 440V, 200A, 240V AC 50/60Hz coil,screw clamp terminals
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda TeSys
Grupa proizvoda TeSys Deca
Tip proizvoda ili komponente Kontaktor
Kratko ime uređaja LC1D
Primena kontaktora Rezistivno opterećenje
Kategorija upotrebe AC-1
AC-3
AC-3e
AC-4
Broj polova 4P
[ue] nazivni napon Kolo napajanja: <= 1000 V AC 25...400 Hz
Kolo napajanja: <= 460 V DC
[ie] nazivna struja 200 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for kolo napajanja
[Uc] control circuit voltage 240 V AC 50/60 Hz
Dopunske informacije
Kompatibilnost LC1D
Sastav kontakta strujnog pola 4 NO
Prednja korica Sa
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 200 A (at 60 °C) for kolo napajanja
Irms nazivna moć uključenja 1260 A at 440 V for kolo napajanja conforming to IEC 60947
Nazivna prekidna moć 1100 A at 440 V for kolo napajanja conforming to IEC 60947
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja 250 A 40 °C - 10 min for kolo napajanja
550 A 40 °C - 1 min for kolo napajanja
950 A 40 °C - 10 s for kolo napajanja
1100 A 40 °C - 1 s for kolo napajanja
Pripadajući osigurač 250 A gG at <= 690 V coordination tip 1 for kolo napajanja
200 A gG at <= 690 V coordination tip 2 for kolo napajanja
Prosečna impedansa 0,6 mΩ - Ith 200 A 50 Hz for kolo napajanja
Snaga disipacije po polu 24 W AC-1
[ui] nazivni napon izolacije Kolo napajanja: 600 V CSA sertifikovano
Kolo napajanja: 600 V UL sertifikovano
Kolo napajanja: 1000 V u skladu sa IEC 60947-4-1
Kategorija prenapona III
Stepen zaprljanosti 3
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 8 kV u skladu sa IEC 60947
Nivo sigurnosne pouzdanosti B10d = 684932 ciklusa kontaktor sa nazivnim opterećenjem u skladu sa EN/ISO 13849-1
B10d = 10000000 ciklusa kontaktor sa mehaničkim opterećenjem u skladu sa EN/ISO 13849-1
Mehanička trajnost 8 miliona ciklusa
Električna trajnost 0,8 miliona ciklusa 200 A AC-1 pri Ue <= 440 V
Tip upravljačkog kola AC pri 50/60 Hz
Tehnologija kalema Ugrađeni dvosmerni limiter
Ograničenje napona upravljačkog kola 0.3...0.5 Uc (-40…70 °C):propad napona AC 50/60 Hz
0.8...1.15 Uc (-40…55 °C):u radu AC 50/60 Hz
1...1.15 Uc (55…70 °C):u radu AC 50/60 Hz
Udarna snaga u va 280…350 VA 60 Hz cos phi 0,8 (at 20 °C)
280…350 VA 50 Hz cos phi 0,8 (at 20 °C)
Snaga držanja u va 2…18 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
2…18 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Disipacija toplote 3…8 W at 50/60 Hz
Vreme uključenja/isključenja 6...20 ms otvaranje
20...50 ms zatvaranje
Povezivanje - priključci Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: fleksibilni sa kablovskim završetkom
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: fleksibilni sa kablovskim završetkom
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: fleksibilni bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: fleksibilni bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: jednožični bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: jednožični bez kablovskog završetka
Kolo napajanja: priključak 1 10…120 mm² - cable stiffness: fleksibilni bez kablovskog završetka
Kolo napajanja: priključak 2 10…50 mm² - cable stiffness: fleksibilni bez kablovskog završetka
Kolo napajanja: priključak 1 10…120 mm² - cable stiffness: fleksibilni sa kablovskim završetkom
Kolo napajanja: priključak 2 10…50 mm² - cable stiffness: fleksibilni sa kablovskim završetkom
Kolo napajanja: priključak 1 10…120 mm² - cable stiffness: jednožični bez kablovskog završetka
Kolo napajanja: priključak 2 10…50 mm² - cable stiffness: jednožični bez kablovskog završetka
Moment pritezanja Upravljačko kolo: 1,2 N.m - na vijčani priključni blokovi - sa odvijačem matica Ø 6 mm
Upravljačko kolo: 1,2 N.m - na vijčani priključni blokovi - sa odvijačem Philips No 2
Kolo napajanja: 12 N.m - na priključak šestougaona 4 mm
Upravljačko kolo: 1,2 N.m - na vijčani priključni blokovi - sa odvijačem pozidiv broj 2
Nosači za montažu Ploča
Šina
Okruženje
Standardi CSA C22.2 No 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
Sertifikacija proizvoda UL
CSA
GOST
RINA
BV
GL
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV
CCC
UKCA
Ip stepen zaštite IP20 prednja strana u skladu sa IEC 60529
Zaštitni tretman TH u skladu sa IEC 60068-2-30
Klimatska izdržljivost U skladu sa IACS E10 izlaganje toploj i vlažnoj sredini
U skladu sa IEC 60947-1 Annex Q category D izlaganje toploj i vlažnoj sredini
Dopustiva temperatura u okolini uređaja -40…60 °C
60…70 °C sa promenom karakteristika
Nadmorska visina za rad uređaja 0...3000 m
Otpornost na vatru 850 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Otpornost na plamen V1 u skladu sa UL 94
Mehanička robusnost Vibracije kontaktor nije u radu (2 Gn, 5...300 Hz)
Vibracije na kontaktor u radu (4 Gn, 5...300 Hz)
Udara na kontaktor u radu (15 Gn za 11 ms)
Udara kontaktor nije u radu (6 Gn za 11 ms)
Visina 158 mm
Širina 150 mm
Dubina 132 mm
Masa proizvoda 2,86 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 19,000 cm
Package 1 Width 20,600 cm
Package 1 Length 20,900 cm
Package 1 Weight 2,960 kg
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 4
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 40,000 cm
Package 2 Length 60,000 cm
Package 2 Weight 12,340 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 16
Package 3 Height 75,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 54,520 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj A530c666-91dd-4119-8d61-f1c22a361ecb
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
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 221
Ugovorna garancija
Garancija 18 months