Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LC1D12F7 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LC1D12F7 fotografija – Schneider- sirotin
LC1D12F7
TeSys D kontaktor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 110 V AC kalem
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda TeSys Deca
Tip proizvoda ili komponente Kontaktor
Kratko ime uređaja LC1D
Primena kontaktora Rezistivno opterećenje
Upravljanje motorom
Kategorija upotrebe AC-3
AC-4
AC-1
AC-3e
Broj polova 3P
[ue] nazivni napon Kolo napajanja: <= 690 V AC 25...400 Hz
Kolo napajanja: <= 300 V DC
[ie] nazivna struja 25 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for kolo napajanja
12 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for kolo napajanja
12 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3e for kolo napajanja
[Uc] control circuit voltage 110 V AC 50/60 Hz
Dopunske informacije
Snaga motora kw 3 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
5,5 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
5,5 kW at 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
7,5 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
7,5 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
3,7 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
3 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
5,5 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
5,5 kW at 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
7,5 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
7,5 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
Snaga motora HP (UL / CSA) 0,5 hp at 115 V AC 50/60 Hz for monofazne motors
2 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for monofazne motors
3 hp at 200/208 V AC 50/60 Hz for trofazne motors
3 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for trofazne motors
7,5 hp at 460/480 V AC 50/60 Hz for trofazne motors
10 hp at 575/600 V AC 50/60 Hz for trofazne motors
Kompatibilnost LC1D
Sastav kontakta strujnog pola 3 NO
Prednja korica Sa
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 25 A (at 60 °C) for kolo napajanja
10 A (at 60 °C) for signalno kolo
Irms nazivna moć uključenja 250 A at 440 V for kolo napajanja conforming to IEC 60947
140 A AC for signalno kolo conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC for signalno kolo conforming to IEC 60947-5-1
Nazivna prekidna moć 250 A at 440 V for kolo napajanja conforming to IEC 60947
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja 105 A 40 °C - 10 s for kolo napajanja
210 A 40 °C - 1 s for kolo napajanja
30 A 40 °C - 10 min for kolo napajanja
61 A 40 °C - 1 min for kolo napajanja
100 A - 1 s for signalno kolo
120 A - 500 ms for signalno kolo
140 A - 100 ms for signalno kolo
Pripadajući osigurač 10 A gG for signalno kolo conforming to IEC 60947-5-1
40 A gG at <= 690 V coordination tip 1 for kolo napajanja
25 A gG at <= 690 V coordination tip 2 for kolo napajanja
Prosečna impedansa 2,5 mΩ - Ith 25 A 50 Hz for kolo napajanja
Snaga disipacije po polu 0,36 W AC-3
1,56 W AC-1
0,36 W AC-3e
[ui] nazivni napon izolacije Kolo napajanja: 690 V u skladu sa IEC 60947-4-1
Kolo napajanja: 600 V CSA sertifikovano
Kolo napajanja: 600 V UL sertifikovano
Signalno kolo: 690 V u skladu sa IEC 60947-1
Signalno kolo: 600 V CSA sertifikovano
Signalno kolo: 600 V UL sertifikovano
Kategorija prenapona III
Stepen zaprljanosti 3
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 6 kV u skladu sa IEC 60947
Nivo sigurnosne pouzdanosti B10d = 1369863 ciklusa kontaktor sa nazivnim opterećenjem u skladu sa EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 ciklusa kontaktor sa mehaničkim opterećenjem u skladu sa EN/ISO 13849-1
Mehanička trajnost 15 miliona ciklusa
Električna trajnost 2 miliona ciklusa 12 A AC-3 pri Ue <= 440 V
0,8 miliona ciklusa 25 A AC-1 pri Ue <= 440 V
2 miliona ciklusa 12 A AC-3e pri Ue <= 440 V
Tip upravljačkog kola AC pri 50/60 Hz standardno
Tehnologija kalema Bez ugrađenog prigušivača
Ograničenje napona upravljačkog kola 0.3...0.6 Uc (-40…70 °C):propad napona AC 50/60 Hz
0.8...1.1 Uc (-40…60 °C):u radu AC 50 Hz
0.85...1.1 Uc (-40…60 °C):u radu AC 60 Hz
1...1.1 Uc (60…70 °C):u radu AC 50/60 Hz
Udarna snaga u va 70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
Snaga držanja u va 7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Disipacija toplote 2…3 W at 50/60 Hz
Vreme uključenja/isključenja 12...22 ms zatvaranje
4...19 ms otvaranje
Maksimalni radni ciklus 3600 ciklusa/h at 60 °C
Povezivanje - priključci Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 1 1…4 mm² - cable stiffness: fleksibilni bez kablovskog završetka
Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 2 1…4 mm² - cable stiffness: fleksibilni bez kablovskog završetka
Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 1 1…4 mm² - cable stiffness: fleksibilni sa kablovskim završetkom
Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: fleksibilni sa kablovskim završetkom
Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 1 1…4 mm² - cable stiffness: jednožični bez kablovskog završetka
Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 2 1…4 mm² - cable stiffness: jednožični bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 1…4 mm² - cable stiffness: fleksibilni bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 1…4 mm² - cable stiffness: fleksibilni bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 1…4 mm² - cable stiffness: fleksibilni sa kablovskim završetkom
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: fleksibilni sa kablovskim završetkom
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 1…4 mm² - cable stiffness: jednožični bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 1…4 mm² - cable stiffness: jednožični bez kablovskog završetka
Moment pritezanja Kolo napajanja: 1,7 N.m - na vijčani priključni blokovi - sa odvijačem matica Ø 6 mm
Kolo napajanja: 1,7 N.m - na vijčani priključni blokovi - sa odvijačem Philips No 2
Upravljačko kolo: 1,7 N.m - na vijčani priključni blokovi - sa odvijačem matica Ø 6 mm
Upravljačko kolo: 1,7 N.m - na vijčani priključni blokovi - sa odvijačem Philips No 2
Upravljačko kolo: 1,7 N.m - na vijčani priključni blokovi - sa odvijačem pozidiv broj 2
Kolo napajanja: 1,7 N.m - na vijčani priključni blokovi - sa odvijačem pozidiv broj 2
Sastav pomoćnog kontakta 1 NO + 1 NC
Tip pomoćnog kontakta Tip mehanički povezani 1 NO + 1 NC u skladu sa IEC 60947-5-1
Tip preslikani kontakt 1 NC u skladu sa IEC 60947-4-1
Frekvencija signalnog kola 25...400 Hz
Minimalni napon preklapanja 17 V for signalno kolo
Minimalna struja preklapanja 5 mA for signalno kolo
Otpornost izolacije > 10 MOhm for signalno kolo
Vreme nepreklapanja 1,5 milisekundi pri isključenju između NC i NO kontakta
1,5 milisekundi pri zatvaranju između NC i NO kontakta
Nosači za montažu Šina
Ploča
Okruženje
Standardi CSA C22.2 No 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
IEC 60335-1:Clause 30.2
IEC 60335-2-40:Annex JJ
UL 60335-2-40:Annex JJ
CSA C22.2 No 60947-4-1
Sertifikacija proizvoda UL
CCC
CSA
Marine
UKCA
EAC
CB Scheme
Ip stepen zaštite IP20 prednja strana u skladu sa IEC 60529
Zaštitni tretman TH u skladu sa IEC 60068-2-30
Klimatska izdržljivost U skladu sa IACS E10 izlaganje toploj i vlažnoj sredini
U skladu sa IEC 60947-1 Annex Q category D izlaganje toploj i vlažnoj sredini
Dopustiva temperatura u okolini uređaja -40…60 °C
60…70 °C sa promenom karakteristika
Nadmorska visina za rad uređaja 0...3000 m
Otpornost na vatru 850 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Otpornost na plamen V1 u skladu sa UL 94
Mehanička robusnost Vibracije kontaktor nije u radu (2 Gn, 5...300 Hz)
Vibracije na kontaktor u radu (4 Gn, 5...300 Hz)
Udara kontaktor nije u radu (10 Gn za 11 ms)
Udara na kontaktor u radu (15 Gn za 11 ms)
Visina 77 mm
Širina 45 mm
Dubina 86 mm
Masa proizvoda 0,325 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,000 cm
Package 1 Width 9,200 cm
Package 1 Length 11,200 cm
Package 1 Weight 354,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 7,375 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 320
Package 3 Height 75,000 cm
Package 3 Width 60,000 cm
Package 3 Length 80,000 cm
Package 3 Weight 129,380 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
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
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 19
Ugovorna garancija
Garancija 18 months