Schneider-Electric SIROTIN
 
LC1D150P7 fotografija – Schneider- sirotin
LC1D150P7
TeSys D kontaktor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 150 A - 230 V AC 50/60 Hz kalem
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda TeSys
Grupa proizvoda TeSys Deca
Tip proizvoda ili komponente Kontaktor
Kratko ime uređaja LC1D
Primena kontaktora Upravljanje motorom
Rezistivno opterećenje
Kategorija upotrebe AC-3
AC-4
AC-1
AC-3e
Broj polova 3P
[ue] nazivni napon Kolo napajanja: <= 1000 V AC 25...400 Hz
Kolo napajanja: <= 300 V DC
[ie] nazivna struja 200 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for kolo napajanja
150 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for kolo napajanja
150 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3e for kolo napajanja
[Uc] control circuit voltage 230 V AC 50/60 Hz
Dopunske informacije
Snaga motora kw 40 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
75 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
80 kW at 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
90 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
100 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
75 kW at 1000 V AC 50/60 Hz (AC-3)
22 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
40 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
75 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
80 kW at 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
90 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
100 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
75 kW at 1000 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
Snaga motora HP (UL / CSA) 40 hp at 200/208 V AC 50/60 Hz for trofazne motors
50 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for trofazne motors
100 hp at 460/480 V AC 50/60 Hz for trofazne motors
125 hp at 575/600 V AC 50/60 Hz for trofazne motors
Kompatibilnost LC1D
Sastav kontakta strujnog pola 3 NO
Prednja korica Sa
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 200 A (at 60 °C) for kolo napajanja
Irms nazivna moć uključenja 140 A AC for signalno kolo conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC for signalno kolo conforming to IEC 60947-5-1
1660 A at 440 V for kolo napajanja conforming to IEC 60947
Nazivna prekidna moć 1400 A at 440 V for kolo napajanja conforming to IEC 60947
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja 250 A 40 °C - 10 min for kolo napajanja
580 A 40 °C - 1 min for kolo napajanja
1200 A 40 °C - 10 s for kolo napajanja
1400 A 40 °C - 1 s for kolo napajanja
100 A - 1 s for signalno kolo
120 A - 500 ms for signalno kolo
140 A - 100 ms for signalno kolo
Pripadajući osigurač 10 A gG for signalno kolo conforming to IEC 60947-5-1
315 A gG at <= 690 V coordination tip 1 for kolo napajanja
250 A gG at <= 690 V coordination tip 2 for kolo napajanja
Prosečna impedansa 0,6 mΩ - Ith 200 A 50 Hz for kolo napajanja
Snaga disipacije po polu 24 W AC-1
13,5 W AC-3
13,5 W AC-3e
[ui] nazivni napon izolacije Kolo napajanja: 600 V CSA sertifikovano
Kolo napajanja: 600 V UL sertifikovano
Kolo napajanja: 1000 V u skladu sa IEC 60947-4-1
Signalno kolo: 690 V u skladu sa IEC 60947-1
Signalno kolo: 600 V CSA sertifikovano
Signalno kolo: 600 V UL sertifikovano
Kategorija prenapona III
Stepen zaprljanosti 3
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 8 kV u skladu sa IEC 60947
Nivo sigurnosne pouzdanosti B10d = 684932 ciklusa kontaktor sa nazivnim opterećenjem u skladu sa EN/ISO 13849-1
B10d = 10000000 ciklusa kontaktor sa mehaničkim opterećenjem u skladu sa EN/ISO 13849-1
Mehanička trajnost 8 miliona ciklusa
Električna trajnost 0,85 miliona ciklusa 150 A AC-3 pri Ue <= 440 V
1 miliona ciklusa 200 A AC-1 pri Ue <= 440 V
0,85 miliona ciklusa 150 A AC-3e pri Ue <= 440 V
Tip upravljačkog kola AC pri 50/60 Hz standardno
Tehnologija kalema Ugrađeni dvosmerni limiter
Ograničenje napona upravljačkog kola 0.3...0.5 Uc -40…70 °C propad napona AC 50/60 Hz
0.8...1.15 Uc -40…55 °C u radu AC 50/60 Hz
1...1.15 Uc 55…70 °C u radu AC 50/60 Hz
Udarna snaga u va 280…350 VA 60 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
280…350 VA 50 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
Snaga držanja u va 2…18 VA 60 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
2…18 VA 50 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
Disipacija toplote 3…4,5 W at 50/60 Hz
Vreme uključenja/isključenja 20...35 ms zatvaranje
40...75 ms otvaranje
Maksimalni radni ciklus 1200 ciklusa/h pri <60 °C
Maksimalni radni ciklus 1200 ciklusa/h at 60 °C
Povezivanje - priključci Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: fleksibilni sa kablovskim završetkom
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: fleksibilni sa kablovskim završetkom
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: fleksibilni bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: fleksibilni bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: jednožični bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: jednožični bez kablovskog završetka
Kolo napajanja: priključak 1 10…120 mm² - cable stiffness: fleksibilni bez kablovskog završetka
Kolo napajanja: priključak 2 10…50 mm² - cable stiffness: fleksibilni bez kablovskog završetka
Kolo napajanja: priključak 1 10…120 mm² - cable stiffness: fleksibilni sa kablovskim završetkom
Kolo napajanja: priključak 2 10…50 mm² - cable stiffness: fleksibilni sa kablovskim završetkom
Kolo napajanja: priključak 1 10…120 mm² - cable stiffness: jednožični bez kablovskog završetka
Kolo napajanja: priključak 2 10…50 mm² - cable stiffness: jednožični bez kablovskog završetka
Moment pritezanja Upravljačko kolo: 1,2 N.m - na vijčani priključni blokovi - sa odvijačem matica Ø 6 mm
Upravljačko kolo: 1,2 N.m - na vijčani priključni blokovi - sa odvijačem Philips No 2
Kolo napajanja: 12 N.m - na priključak šestougaona 4 mm
Upravljačko kolo: 1,2 N.m - na vijčani priključni blokovi - sa odvijačem pozidiv broj 2
Sastav pomoćnog kontakta 1 NO + 1 NC
Tip pomoćnog kontakta Tip mehanički povezani 1 NO + 1 NC u skladu sa IEC 60947-5-1
Tip preslikani kontakt 1 NC u skladu sa IEC 60947-4-1
Frekvencija signalnog kola 25...400 Hz
Minimalni napon preklapanja 17 V for signalno kolo
Minimalna struja preklapanja 5 mA for signalno kolo
Otpornost izolacije > 10 MOhm for signalno kolo
Vreme nepreklapanja 1,5 milisekundi pri isključenju između NC i NO kontakta
1,5 milisekundi pri zatvaranju između NC i NO kontakta
Nosači za montažu Ploča
Šina
Okruženje
Standardi CSA C22.2 No 14
EN 60947-4-1
IEC 60947-4-1
IEC 60335-1:Clause 30.2
IEC 60335-2-40:Annex JJ
UL 60335-2-40:Annex JJ
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1
Sertifikacija proizvoda UL
CCC
CSA
CE
UKCA
Marine
EAC
Ip stepen zaštite IP20 prednja strana u skladu sa IEC 60529
Zaštitni tretman TH u skladu sa IEC 60068-2-30
Klimatska izdržljivost U skladu sa IACS E10 izlaganje toploj i vlažnoj sredini
Dopustiva temperatura u okolini uređaja -40…60 °C
60…70 °C sa promenom karakteristika
Nadmorska visina za rad uređaja 0...3000 m
Otpornost na vatru 850 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Otpornost na plamen V1 u skladu sa UL 94
Mehanička robusnost Vibracije kontaktor nije u radu (2 Gn, 5...300 Hz)
Vibracije na kontaktor u radu (4 Gn, 5...300 Hz)
Udara na kontaktor u radu (15 Gn za 11 ms)
Udara kontaktor nije u radu (6 Gn za 11 ms)
Visina 158 mm
Širina 120 mm
Dubina 136 mm
Masa proizvoda 2,5 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 19,500 cm
Package 1 Width 17,500 cm
Package 1 Length 21,000 cm
Package 1 Weight 2,480 kg
Unit Type of Package 2 S06
Number of Units in Package 2 27
Package 2 Height 75,000 cm
Package 2 Width 60,000 cm
Package 2 Length 80,000 cm
Package 2 Weight 79,960 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva U skladu sa izuzecima
Bez žive Da
Sustainable packaging Yes
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti životne sredine
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Bez PVC Da
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci