Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LC1D386BD |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LC1D386BD fotografija – Schneider- sirotin
LC1D386BD
TeSys D kontaktor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 38 A - 24 V DC standardni kalem
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda TeSys
TeSys Deca
Grupa proizvoda TeSys Deca
Tip proizvoda ili komponente Kontaktor
Kratko ime uređaja LC1D
Primena kontaktora Rezistivno opterećenje
Upravljanje motorom
Kategorija upotrebe AC-4
AC-1
AC-3
AC-3e
Broj polova 3P
[ue] nazivni napon Kolo napajanja: <= 690 V AC 25...400 Hz
Kolo napajanja: <= 300 V DC
[ie] nazivna struja 50 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for kolo napajanja
38 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for kolo napajanja
38 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3e for kolo napajanja
[Uc] control circuit voltage 24 V DC
Dopunske informacije
Snaga motora kw 18,5 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
18,5 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
7,5 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
18,5 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
9 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
18,5 kW at 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
18,5 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
18,5 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
18,5 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
9 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
18,5 kW at 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
Snaga motora HP (UL / CSA) 10 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for trofazne motors
10 hp at 200/208 V AC 50/60 Hz for trofazne motors
5 hp at 240 V AC 50/60 Hz for monofazne motors
20 hp at 480 V AC 50/60 Hz for trofazne motors
25 hp at 600 V AC 50/60 Hz for trofazne motors
Kompatibilnost LC1D
Sastav kontakta strujnog pola 3 NO
Prednja korica Sa
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 10 A (at 60 °C) for signalno kolo
50 A (at 60 °C) for kolo napajanja
Irms nazivna moć uključenja 140 A AC for signalno kolo conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC for signalno kolo conforming to IEC 60947-5-1
550 A at 440 V for kolo napajanja conforming to IEC 60947
Nazivna prekidna moć 550 A at 440 V for kolo napajanja conforming to IEC 60947
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja 60 A 40 °C - 10 min for kolo napajanja
430 A 40 °C - 1 s for kolo napajanja
150 A 40 °C - 1 min for kolo napajanja
310 A 40 °C - 10 s for kolo napajanja
100 A - 1 s for signalno kolo
120 A - 500 ms for signalno kolo
140 A - 100 ms for signalno kolo
Pripadajući osigurač 10 A gG for signalno kolo conforming to IEC 60947-5-1
63 A gG at <= 690 V coordination tip 1 for kolo napajanja
63 A gG at <= 690 V coordination tip 2 for kolo napajanja
Prosečna impedansa 2 mΩ - Ith 50 A 50 Hz for kolo napajanja
Snaga disipacije po polu 5 W AC-1
3 W AC-3
3 W AC-3e
[ui] nazivni napon izolacije Kolo napajanja: 600 V CSA sertifikovano
Kolo napajanja: 600 V UL sertifikovano
Signalno kolo: 690 V u skladu sa IEC 60947-1
Signalno kolo: 600 V CSA sertifikovano
Signalno kolo: 600 V UL sertifikovano
Kolo napajanja: 690 V u skladu sa IEC 60947-4-1
Kategorija prenapona III
Stepen zaprljanosti 3
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 6 kV u skladu sa IEC 60947
Nivo sigurnosne pouzdanosti B10d = 1369863 ciklusa kontaktor sa nazivnim opterećenjem u skladu sa EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 ciklusa kontaktor sa mehaničkim opterećenjem u skladu sa EN/ISO 13849-1
Mehanička trajnost 30 miliona ciklusa
Električna trajnost 1,4 miliona ciklusa 50 A AC-1 pri Ue <= 440 V
1,4 miliona ciklusa 38 A AC-3 pri Ue <= 440 V
1,4 miliona ciklusa 38 A AC-3e pri Ue <= 440 V
Tip upravljačkog kola DC standardno
Tehnologija kalema Ugrađeni dvosmerni limiter
Ograničenje napona upravljačkog kola 0.1...0.25 Uc (-40…70 °C):propad napona DC
0.7...1.25 Uc (-40…60 °C):u radu DC
1...1.25 Uc (60…70 °C):u radu DC
Udarna snaga u w 5,4 W 20 °C)
Snaga držanja u w 5,4 W pri 20 °C
Vreme uključenja/isključenja 20 ±20 % ms otvaranje
63 ±15 % ms zatvaranje
Vremenska konstanta 28 milisekundi
Maksimalni radni ciklus 3600 ciklusa/h at 60 °C
Povezivanje - priključci Upravljačko kolo: prstenaste stopice - external diameter: 8 mm
Kolo napajanja: prstenaste stopice - external diameter: 10 mm
Moment pritezanja Upravljačko kolo: 1,7 N.m - na prstenaste stopice - sa odvijačem matica Ø 6 mm M3.5
Upravljačko kolo: 1,7 N.m - na prstenaste stopice - sa odvijačem Philips No 2 M3.5
Kolo napajanja: 2,5 N.m - na prstenaste stopice - sa odvijačem matica Ø 8 mm M4
Kolo napajanja: 2,5 N.m - na prstenaste stopice - sa odvijačem Philips No 2 M4
Upravljačko kolo: 1,7 N.m - na vijčani priključni blokovi - sa odvijačem pozidiv broj 2
Kolo napajanja: 2,5 N.m - na vijčani priključni blokovi - sa odvijačem pozidiv broj 2
Sastav pomoćnog kontakta 1 NO + 1 NC
Tip pomoćnog kontakta Tip mehanički povezani 1 NO + 1 NC u skladu sa IEC 60947-5-1
Tip preslikani kontakt 1 NC u skladu sa IEC 60947-4-1
Frekvencija signalnog kola 25...400 Hz
Minimalni napon preklapanja 17 V for signalno kolo
Minimalna struja preklapanja 5 mA for signalno kolo
Otpornost izolacije > 10 MOhm for signalno kolo
Vreme nepreklapanja 1,5 milisekundi pri isključenju između NC i NO kontakta
1,5 milisekundi pri zatvaranju između NC i NO kontakta
Nosači za montažu Šina
Ploča
Okruženje
Standardi CSA C22.2 No 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
IEC 60335-1:Clause 30.2
IEC 60335-2-40:Annex JJ
UL 60335-2-40:Annex JJ
CSA C22.2 No 60947-4-1
Sertifikacija proizvoda UL
CCC
CSA
Marine
UKCA
EAC
CB Scheme
Ip stepen zaštite IP20 prednja strana u skladu sa IEC 60529
Zaštitni tretman TH u skladu sa IEC 60068-2-30
Klimatska izdržljivost U skladu sa IACS E10 izlaganje toploj i vlažnoj sredini
U skladu sa IEC 60947-1 Annex Q category D izlaganje toploj i vlažnoj sredini
Dopustiva temperatura u okolini uređaja -40…60 °C
60…70 °C sa promenom karakteristika
Nadmorska visina za rad uređaja 0...3000 m
Otpornost na vatru 850 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Otpornost na plamen V1 u skladu sa UL 94
Mehanička robusnost Vibracije kontaktor nije u radu (2 Gn, 5...300 Hz)
Vibracije na kontaktor u radu (4 Gn, 5...300 Hz)
Udara na kontaktor u radu (15 Gn za 11 ms)
Udara kontaktor nije u radu (8 Gn za 11 ms)
Visina 85 mm
Širina 45 mm
Dubina 101 mm
Masa proizvoda 0,54 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,800 cm
Package 1 Width 9,500 cm
Package 1 Length 11,800 cm
Package 1 Weight 596,000 g
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 50ae7612-fd2e-41e4-a369-50d0dea6e592
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
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
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 50
Ugovorna garancija
Garancija 18 months