Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LC1D38E7 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LC1D38E7 fotografija – Schneider- sirotin
LC1D38E7
TeSys D kontaktor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 38 A - 48 V AC 50/60 Hz kalem
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda TeSys
TeSys Deca
Grupa proizvoda TeSys Deca
Tip proizvoda ili komponente Kontaktor
Kratko ime uređaja LC1D
Primena kontaktora Upravljanje motorom
Rezistivno opterećenje
Kategorija upotrebe AC-4
AC-1
AC-3
AC-3e
Broj polova 3P
[ue] nazivni napon Kolo napajanja: <= 690 V AC 25...400 Hz
Kolo napajanja: <= 300 V DC
[ie] nazivna struja 50 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for kolo napajanja
38 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for kolo napajanja
38 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3e for kolo napajanja
[Uc] control circuit voltage 48 V AC 50/60 Hz
Dopunske informacije
Snaga motora kw 18,5 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
18,5 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
7,5 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
18,5 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
9 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
18,5 kW at 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
18,5 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
18,5 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
18,5 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
9 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
18,5 kW at 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
Snaga motora HP (UL / CSA) 10 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for trofazne motors
10 hp at 200/208 V AC 50/60 Hz for trofazne motors
5 hp at 240 V AC 50/60 Hz for monofazne motors
20 hp at 480 V AC 50/60 Hz for trofazne motors
25 hp at 600 V AC 50/60 Hz for trofazne motors
Kompatibilnost LC1D
Sastav kontakta strujnog pola 3 NO
Prednja korica Sa
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 10 A (at 60 °C) for signalno kolo
50 A (at 60 °C) for kolo napajanja
Irms nazivna moć uključenja 140 A AC for signalno kolo conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC for signalno kolo conforming to IEC 60947-5-1
550 A at 440 V for kolo napajanja conforming to IEC 60947
Nazivna prekidna moć 550 A at 440 V for kolo napajanja conforming to IEC 60947
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja 60 A 40 °C - 10 min for kolo napajanja
430 A 40 °C - 1 s for kolo napajanja
150 A 40 °C - 1 min for kolo napajanja
310 A 40 °C - 10 s for kolo napajanja
100 A - 1 s for signalno kolo
120 A - 500 ms for signalno kolo
140 A - 100 ms for signalno kolo
Pripadajući osigurač 10 A gG for signalno kolo conforming to IEC 60947-5-1
63 A gG at <= 690 V coordination tip 1 for kolo napajanja
63 A gG at <= 690 V coordination tip 2 for kolo napajanja
Prosečna impedansa 2 mΩ - Ith 50 A 50 Hz for kolo napajanja
Snaga disipacije po polu 5 W AC-1
3 W AC-3
3 W AC-3e
[ui] nazivni napon izolacije Kolo napajanja: 600 V CSA sertifikovano
Kolo napajanja: 600 V UL sertifikovano
Signalno kolo: 690 V u skladu sa IEC 60947-1
Signalno kolo: 600 V CSA sertifikovano
Signalno kolo: 600 V UL sertifikovano
Kolo napajanja: 690 V u skladu sa IEC 60947-4-1
Kategorija prenapona III
Stepen zaprljanosti 3
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 6 kV u skladu sa IEC 60947
Nivo sigurnosne pouzdanosti B10d = 1369863 ciklusa kontaktor sa nazivnim opterećenjem u skladu sa EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 ciklusa kontaktor sa mehaničkim opterećenjem u skladu sa EN/ISO 13849-1
Mehanička trajnost 15 miliona ciklusa
Električna trajnost 1,4 miliona ciklusa 50 A AC-1 pri Ue <= 440 V
1,4 miliona ciklusa 38 A AC-3 pri Ue <= 440 V
1,4 miliona ciklusa 38 A AC-3e pri Ue <= 440 V
Tip upravljačkog kola AC pri 50/60 Hz
Tehnologija kalema Bez ugrađenog prigušivača
Ograničenje napona upravljačkog kola 0.3...0.6 Uc (-40…70 °C):propad napona AC 50/60 Hz
0.8...1.1 Uc (-40…60 °C):u radu AC 50 Hz
0.85...1.1 Uc (-40…60 °C):u radu AC 60 Hz
1...1.1 Uc (60…70 °C):u radu AC 50/60 Hz
Udarna snaga u va 70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
Snaga držanja u va 7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Disipacija toplote 2…3 W at 50/60 Hz
Vreme uključenja/isključenja 4...19 ms otvaranje
12...22 ms zatvaranje
Maksimalni radni ciklus 3600 ciklusa/h at 60 °C
Povezivanje - priključci Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: fleksibilni sa kablovskim završetkom
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 1…4 mm² - cable stiffness: fleksibilni bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 1…4 mm² - cable stiffness: fleksibilni bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 1…4 mm² - cable stiffness: fleksibilni sa kablovskim završetkom
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 1…4 mm² - cable stiffness: jednožični bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 1…4 mm² - cable stiffness: jednožični bez kablovskog završetka
Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 1 2,5…10 mm² - cable stiffness: fleksibilni bez kablovskog završetka
Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 2 2,5…10 mm² - cable stiffness: fleksibilni bez kablovskog završetka
Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 1 1…10 mm² - cable stiffness: fleksibilni sa kablovskim završetkom
Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 2 1,5…6 mm² - cable stiffness: fleksibilni sa kablovskim završetkom
Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 1 1,5…10 mm² - cable stiffness: jednožični bez kablovskog završetka
Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 2 2,5…10 mm² - cable stiffness: jednožični bez kablovskog završetka
Moment pritezanja Upravljačko kolo: 1,7 N.m - na vijčani priključni blokovi - sa odvijačem matica Ø 6 mm
Upravljačko kolo: 1,7 N.m - na vijčani priključni blokovi - sa odvijačem Philips No 2
Kolo napajanja: 2,5 N.m - na vijčani priključni blokovi - sa odvijačem matica Ø 6 mm
Kolo napajanja: 2,5 N.m - na vijčani priključni blokovi - sa odvijačem Philips No 2
Upravljačko kolo: 1,7 N.m - na vijčani priključni blokovi - sa odvijačem pozidiv broj 2
Kolo napajanja: 2,5 N.m - na vijčani priključni blokovi - sa odvijačem pozidiv broj 2
Sastav pomoćnog kontakta 1 NO + 1 NC
Tip pomoćnog kontakta Tip mehanički povezani 1 NO + 1 NC u skladu sa IEC 60947-5-1
Tip preslikani kontakt 1 NC u skladu sa IEC 60947-4-1
Frekvencija signalnog kola 25...400 Hz
Minimalni napon preklapanja 17 V for signalno kolo
Minimalna struja preklapanja 5 mA for signalno kolo
Otpornost izolacije > 10 MOhm for signalno kolo
Vreme nepreklapanja 1,5 milisekundi pri isključenju između NC i NO kontakta
1,5 milisekundi pri zatvaranju između NC i NO kontakta
Nosači za montažu Ploča
Šina
Okruženje
Standardi CSA C22.2 No 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
IEC 60335-1:Clause 30.2
IEC 60335-2-40:Annex JJ
UL 60335-2-40:Annex JJ
CSA C22.2 No 60947-4-1
Sertifikacija proizvoda UL
CCC
CSA
Marine
UKCA
EAC
CB Scheme
Ip stepen zaštite IP20 prednja strana u skladu sa IEC 60529
Zaštitni tretman TH u skladu sa IEC 60068-2-30
Klimatska izdržljivost U skladu sa IACS E10 izlaganje toploj i vlažnoj sredini
U skladu sa IEC 60947-1 Annex Q category D izlaganje toploj i vlažnoj sredini
Dopustiva temperatura u okolini uređaja -40…60 °C
60…70 °C sa promenom karakteristika
Nadmorska visina za rad uređaja 0...3000 m
Otpornost na vatru 850 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Otpornost na plamen V1 u skladu sa UL 94
Mehanička robusnost Vibracije kontaktor nije u radu (2 Gn, 5...300 Hz)
Vibracije na kontaktor u radu (4 Gn, 5...300 Hz)
Udara na kontaktor u radu (15 Gn za 11 ms)
Udara kontaktor nije u radu (8 Gn za 11 ms)
Visina 85 mm
Širina 45 mm
Dubina 92 mm
Masa proizvoda 0,38 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,000 cm
Package 1 Width 9,200 cm
Package 1 Length 11,200 cm
Package 1 Weight 420,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 8,716 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Održivo pakovanje Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 174
Ugovorna garancija
Garancija 18 months