Snaga motora kw
|
9 kW at 220...230 V AC 50 Hz (AC-3)
18,5 kW at 380...400 V AC 50 Hz (AC-3)
18,5 kW at 415 V AC 50 Hz (AC-3)
18,5 kW at 440 V AC 50 Hz (AC-3)
18,5 kW at 500 V AC 50 Hz (AC-3)
18,5 kW at 660...690 V AC 50 Hz (AC-3)
9 kW at 220...230 V AC 50 Hz (AC-3e)
18,5 kW at 380...400 V AC 50 Hz (AC-3e)
18,5 kW at 415 V AC 50 Hz (AC-3e)
18,5 kW at 440 V AC 50 Hz (AC-3e)
18,5 kW at 500 V AC 50 Hz (AC-3e)
18,5 kW at 660...690 V AC 50 Hz (AC-3e)
|
Snaga motora HP (UL / CSA)
|
2 hp at 115 V AC 60 Hz for monofazne motors
5 hp at 230/240 V AC 60 Hz for monofazne motors
10 hp at 200/208 V AC 60 Hz for trofazne motors
10 hp at 230/240 V AC 60 Hz for trofazne motors
20 hp at 460/480 V AC 60 Hz for trofazne motors
25 hp at 575/600 V AC 60 Hz for trofazne motors
|
Kompatibilnost
|
LC1D
|
Sastav kontakta strujnog pola
|
3 NO
|
Prednja korica
|
Sa
|
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
|
10 A (at 60 °C) for signalno kolo
50 A (at 60 °C) for kolo napajanja
|
Irms nazivna moć uključenja
|
140 A AC for signalno kolo conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC for signalno kolo conforming to IEC 60947-5-1
550 A at 440 V for kolo napajanja conforming to IEC 60947
|
Nazivna prekidna moć
|
550 A at 440 V for kolo napajanja conforming to IEC 60947
|
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja
|
100 A - 1 s for signalno kolo
120 A - 500 ms for signalno kolo
140 A - 100 ms for signalno kolo
60 A 40 °C - 10 min for kolo napajanja
150 A 40 °C - 1 min for kolo napajanja
310 A 40 °C - 10 s for kolo napajanja
430 A 40 °C - 1 s for kolo napajanja
|
Pripadajući osigurač
|
10 A gG for signalno kolo conforming to IEC 60947-5-1
63 A gG at <= 690 V coordination tip 1 for kolo napajanja
63 A gG at <= 690 V coordination tip 2 for kolo napajanja
|
Prosečna impedansa
|
2 mΩ - Ith 50 A 50 Hz for kolo napajanja
|
Snaga disipacije po polu
|
5 W AC-1
3 W AC-3
3 W AC-3e
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
Kolo napajanja: 690 V u skladu sa IEC 60947-4-1
Signalno kolo: 690 V u skladu sa IEC 60947-1
|
Kategorija prenapona
|
III
|
Stepen zaprljanosti
|
3
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
6 kV u skladu sa IEC 60947
|
Nivo sigurnosne pouzdanosti
|
B10d = 1369863 ciklusa kontaktor sa nazivnim opterećenjem u skladu sa EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 ciklusa kontaktor sa mehaničkim opterećenjem u skladu sa EN/ISO 13849-1
|
Mehanička trajnost
|
15 miliona ciklusa
|
Električna trajnost
|
1,8 miliona ciklusa 35 A AC-3 pri Ue <= 440 V
0,9 miliona ciklusa 50 A AC-1 pri Ue <= 440 V
1,8 miliona ciklusa 35 A AC-3e pri Ue <= 440 V
|
Tip upravljačkog kola
|
AC/DC pri 50/60 Hz AC/DC elektronika
|
Tehnologija kalema
|
Ugrađeno ograničenje u oba smera
|
Ograničenje napona upravljačkog kola
|
<= 0.1 Uc (-40…70 °C):propad napona AC/DC
0.85...1.1 Uc (-40…60 °C):u radu AC/DC
1...1.1 Uc (60…70 °C):u radu AC/DC
|
Udarna snaga u va
|
25 VA 50/60 Hz (at 20 °C)
|
Udarna snaga u w
|
18 W 20 °C)
|
Snaga držanja u va
|
1,6 VA 50/60 Hz (at 20 °C)
|
Snaga držanja u w
|
1,1 W pri 20 °C
|
Disipacija toplote
|
1,1 W at 50/60 Hz
|
Vreme uključenja/isključenja
|
45...55 ms zatvaranje
20...90 ms otvaranje
|
Maksimalni radni ciklus
|
3600 ciklusa/h at 60 °C
|
Povezivanje - priključci
|
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 1…4 mm² - cable stiffness: fleksibilni bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 1…4 mm² - cable stiffness: fleksibilni bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 1…4 mm² - cable stiffness: fleksibilni sa kablovskim završetkom
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: fleksibilni sa kablovskim završetkom
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 1…4 mm² - cable stiffness: jednožični
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 1…4 mm² - cable stiffness: jednožični
Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 1 2,5…10 mm² - cable stiffness: fleksibilni bez kablovskog završetka
Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 2 2,5…10 mm² - cable stiffness: fleksibilni bez kablovskog završetka
Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 1 1…10 mm² - cable stiffness: fleksibilni sa kablovskim završetkom
Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 2 1,5…6 mm² - cable stiffness: fleksibilni sa kablovskim završetkom
Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 1 1,5…10 mm² - cable stiffness: jednožični
Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 2 2,5…10 mm² - cable stiffness: jednožični
|
Moment pritezanja
|
Upravljačko kolo: 1,7 N.m - na vijčani priključni blokovi - sa odvijačem matica Ø 6 mm
Upravljačko kolo: 1,7 N.m - na vijčani priključni blokovi - sa odvijačem Philips No 2
Kolo napajanja: 2,5 N.m - na vijčani priključni blokovi - sa odvijačem matica Ø 6 mm
Kolo napajanja: 2,5 N.m - na vijčani priključni blokovi - sa odvijačem Philips No 2
Kolo napajanja: 2,5 N.m - na vijčani priključni blokovi - sa odvijačem pozidiv broj 2 M4
Upravljačko kolo: 1,7 N.m - na vijčani priključni blokovi - sa odvijačem pozidiv broj 2 M3.5
|
Sastav pomoćnog kontakta
|
1 NO + 1 NC
|
Tip pomoćnog kontakta
|
Tip mehanički povezani 1 NO + 1 NC u skladu sa IEC 60947-5-1
Tip preslikani kontakt 1 NC u skladu sa IEC 60947-4-1
|
Frekvencija signalnog kola
|
25...400 Hz
|
Minimalni napon preklapanja
|
17 V for signalno kolo
|
Minimalna struja preklapanja
|
5 mA for signalno kolo
|
Otpornost izolacije
|
> 10 MOhm for signalno kolo
|
Vreme nepreklapanja
|
1,5 milisekundi pri isključenju između NC i NO kontakta
1,5 milisekundi pri zatvaranju između NC i NO kontakta
|
Nosači za montažu
|
Ploča
Šina
|