Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LC1D40AE7 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LC1D40AE7 fotografija – Schneider- sirotin
LC1D40AE7
TeSys D kontaktor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 40 A - 48 V AC 50/60 Hz kalem
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda TeSys
TeSys Deca
Grupa proizvoda TeSys Deca
Tip proizvoda ili komponente Kontaktor
Kratko ime uređaja LC1D
Primena kontaktora Rezistivno opterećenje
Upravljanje motorom
Kategorija upotrebe AC-4
AC-1
AC-3
AC-3e
Broj polova 3P
[ue] nazivni napon Kolo napajanja: <= 690 V AC 25...400 Hz
Kolo napajanja: <= 300 V DC
[ie] nazivna struja 60 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for kolo napajanja
40 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for kolo napajanja
40 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3e for kolo napajanja
[Uc] control circuit voltage 48 V AC 50/60 Hz
Dopunske informacije
Snaga motora kw 18,5 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
11 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
22 kW at 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
22 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
30 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
9 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
18,5 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
11 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
22 kW at 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
22 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
30 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
Snaga motora HP (UL / CSA) 5 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for monofazne motors
10 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for trofazne motors
30 hp at 575/600 V AC 50/60 Hz for trofazne motors
10 hp at 200/208 V AC 50/60 Hz for trofazne motors
3 hp at 115 V AC 50/60 Hz for monofazne motors
30 hp at 460/480 V AC 50/60 Hz for trofazne motors
Kompatibilnost LC1D
Sastav kontakta strujnog pola 3 NO
Prednja korica Sa
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 10 A (at 60 °C) for signalno kolo
60 A (at 60 °C) for kolo napajanja
Irms nazivna moć uključenja 140 A AC for signalno kolo conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC for signalno kolo conforming to IEC 60947-5-1
800 A at 440 V for kolo napajanja conforming to IEC 60947
Nazivna prekidna moć 800 A at 440 V for kolo napajanja conforming to IEC 60947
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja 320 A 40 °C - 10 s for kolo napajanja
720 A 40 °C - 1 s for kolo napajanja
72 A 40 °C - 10 min for kolo napajanja
165 A 40 °C - 1 min for kolo napajanja
100 A - 1 s for signalno kolo
120 A - 500 ms for signalno kolo
140 A - 100 ms for signalno kolo
Pripadajući osigurač 10 A gG for signalno kolo conforming to IEC 60947-5-1
80 A gG at <= 690 V coordination tip 1 for kolo napajanja
80 A gG at <= 690 V coordination tip 2 for kolo napajanja
Prosečna impedansa 1,5 mΩ - Ith 60 A 50 Hz for kolo napajanja
Snaga disipacije po polu 2,4 W AC-3
5,4 W AC-1
2,4 W AC-3e
[ui] nazivni napon izolacije Kolo napajanja: 600 V CSA sertifikovano
Kolo napajanja: 600 V UL sertifikovano
Signalno kolo: 690 V u skladu sa IEC 60947-1
Signalno kolo: 600 V CSA sertifikovano
Signalno kolo: 600 V UL sertifikovano
Kolo napajanja: 690 V u skladu sa IEC 60947-4-1
Kategorija prenapona III
Stepen zaprljanosti 3
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 6 kV u skladu sa IEC 60947
Nivo sigurnosne pouzdanosti B10d = 1369863 ciklusa kontaktor sa nazivnim opterećenjem u skladu sa EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 ciklusa kontaktor sa mehaničkim opterećenjem u skladu sa EN/ISO 13849-1
Mehanička trajnost 6 miliona ciklusa
Električna trajnost 1,4 miliona ciklusa 60 A AC-1 pri Ue <= 440 V
1,5 miliona ciklusa 40 A AC-3 pri Ue <= 440 V
1,5 miliona ciklusa 40 A AC-3e pri Ue <= 440 V
Tip upravljačkog kola AC pri 50/60 Hz standardno
Tehnologija kalema Bez ugrađenog prigušivača
Ograničenje napona upravljačkog kola 0.3...0.6 Uc (-40…70 °C):propad napona AC 50/60 Hz
0.8...1.1 Uc (-40…60 °C):u radu AC 50 Hz
0.85...1.1 Uc (-40…60 °C):u radu AC 60 Hz
1...1.1 Uc (60…70 °C):u radu AC 50/60 Hz
Udarna snaga u va 140 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
160 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
Snaga držanja u va 13 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
15 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Disipacija toplote 4…5 W at 50/60 Hz
Vreme uključenja/isključenja 4...19 ms otvaranje
12...26 ms zatvaranje
Maksimalni radni ciklus 3600 ciklusa/h at 60 °C
Povezivanje - priključci Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: fleksibilni sa kablovskim završetkom
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 1…4 mm² - cable stiffness: fleksibilni bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 1…4 mm² - cable stiffness: fleksibilni bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 1…4 mm² - cable stiffness: fleksibilni sa kablovskim završetkom
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 1…4 mm² - cable stiffness: jednožični bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 1…4 mm² - cable stiffness: jednožični bez kablovskog završetka
Kolo napajanja: priključak na zavrtanj 1 1…35 mm² - cable stiffness: fleksibilni bez kablovskog završetka
Kolo napajanja: priključak na zavrtanj 2 1…25 mm² - cable stiffness: fleksibilni bez kablovskog završetka
Kolo napajanja: priključak na zavrtanj 1 1…35 mm² - cable stiffness: fleksibilni sa kablovskim završetkom
Kolo napajanja: priključak na zavrtanj 2 1…25 mm² - cable stiffness: fleksibilni sa kablovskim završetkom
Kolo napajanja: priključak na zavrtanj 1 1…35 mm² - cable stiffness: jednožični bez kablovskog završetka
Kolo napajanja: priključak na zavrtanj 2 1…25 mm² - cable stiffness: jednožični bez kablovskog završetka
Moment pritezanja Upravljačko kolo: 1,7 N.m - na vijčani priključni blokovi - sa odvijačem matica Ø 6 mm
Upravljačko kolo: 1,7 N.m - na vijčani priključni blokovi - sa odvijačem Philips No 2
Kolo napajanja: 8 N.m - na EverLink BTR vijčani priključak - kabl 25…35 mm² šestougaona 4 mm
Kolo napajanja: 5 N.m - na EverLink BTR vijčani priključak - kabl 1…25 mm² šestougaona 4 mm
Upravljačko kolo: 1,7 N.m - na vijčani priključni blokovi - sa odvijačem pozidiv broj 2
Kolo napajanja: 2,5 N.m - na vijčani priključni blokovi - sa odvijačem pozidiv broj 2
Sastav pomoćnog kontakta 1 NO + 1 NC
Tip pomoćnog kontakta Tip mehanički povezani 1 NO + 1 NC u skladu sa IEC 60947-5-1
Tip preslikani kontakt 1 NC u skladu sa IEC 60947-4-1
Frekvencija signalnog kola 25...400 Hz
Minimalni napon preklapanja 17 V for signalno kolo
Minimalna struja preklapanja 5 mA for signalno kolo
Otpornost izolacije > 10 MOhm for signalno kolo
Vreme nepreklapanja 1,5 milisekundi pri isključenju između NC i NO kontakta
1,5 milisekundi pri zatvaranju između NC i NO kontakta
Nosači za montažu Šina
Ploča
Okruženje
Standardi EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
UL 60947-4-1
IEC 60335-2-40:Annex JJ
UL 60335-2-40:Annex JJ
IEC 60335-1:Clause 30.2
Sertifikacija proizvoda CCC
UL
CB Scheme
CSA
CE
UKCA
Marine
EAC
Ip stepen zaštite IP20 prednja strana u skladu sa IEC 60529
Zaštitni tretman TH u skladu sa IEC 60068-2-30
Klimatska izdržljivost U skladu sa IACS E10 izlaganje toploj i vlažnoj sredini
U skladu sa IEC 60947-1 Annex Q category D izlaganje toploj i vlažnoj sredini
Dopustiva temperatura u okolini uređaja -40…60 °C
60…70 °C sa promenom karakteristika
Nadmorska visina za rad uređaja 0...3000 m
Otpornost na vatru 850 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Otpornost na plamen V1 u skladu sa UL 94
Mehanička robusnost Vibracije kontaktor nije u radu (2 Gn, 5...300 Hz)
Vibracije na kontaktor u radu (4 Gn, 5...300 Hz)
Udara na kontaktor u radu (15 Gn za 11 ms)
Udara kontaktor nije u radu (10 Gn za 11 ms)
Visina 122 mm
Širina 55 mm
Dubina 120 mm
Masa proizvoda 0,85 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,2 cm
Package 1 Width 13,5 cm
Package 1 Length 15,2 cm
Package 1 Weight 922,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 9,975 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 160
Package 3 Height 77,0 cm
Package 3 Width 80,0 cm
Package 3 Length 60,0 cm
Package 3 Weight 167,86 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
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
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 50
Ugovorna garancija
Garancija 18 months